フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mm ピッチ
ZWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、表面実装PCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
特色:FleXYZ™の柔軟な設計により、3つの軸すべてで幅最大6列および300ピンが可能
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
ピッチ:2.00 mm (.0787")
最大8 Gbpsのパフォーマンス
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル
ターミネーション:表面実装
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
| TW-04-09-L-D-252-SM | 0 | チューブ | 1 | 70 | スタック高さ | いいえ |
| TW-04-09-L-D-205-SM | 0 | チューブ | 1 | 70 | スタック高さ | いいえ |
| TW-04-09-L-D-250-SM | 0 | チューブ | 1 | 70 | スタック高さ | いいえ |
| TW-04-09-L-D-305-SM | 0 | チューブ | 1 | 70 | スタック高さ | いいえ |
| TW-04-09-L-D-200-SM | 0 | チューブ | 1 | 70 | スタック高さ | いいえ |
| TW-04-09-L-D-175-SM | 0 | チューブ | 1 | 70 | スタック高さ | いいえ |
| TW-04-09-L-D-260-SM | 0 | チューブ | 1 | 70 | スタック高さ | いいえ |
| TW-04-09-L-D-190-SM | 0 | チューブ | 1 | 70 | スタック高さ | いいえ |
| TW-04-09-L-D-215-SM | 0 | チューブ | 1 | 70 | スタック高さ | いいえ |
| TW-04-09-L-D-270-SM | 0 | チューブ | 1 | 70 | スタック高さ | いいえ |
| TW-04-09-L-D-330-SM | 0 | チューブ | 1 | 70 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |