デモ

フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mm ピッチ

TW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、スルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。

特徴

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • 終端:スルーホール

  • コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • 特色:FleXYZ™の柔軟な設計により、3つの軸すべてで幅最大6列および300ピンが可能

部品番号 明日発送 パッケージタイプ Min Mult 違い reserveロゴ
TW-08-04-L-D-350-SM 0 チューブ 1 35 スタック高さ いいえ
TW-08-04-L-D-295-SM 0 チューブ 1 35 スタック高さ いいえ
TW-08-04-L-D-360-SM 0 チューブ 1 35 スタック高さ いいえ
TW-08-04-L-D-255-SM 0 チューブ 1 35 スタック高さ いいえ
TW-08-04-L-D-349-SM 0 チューブ 1 35 スタック高さ いいえ
TW-08-04-L-D-290-SM 0 チューブ 1 35 スタック高さ いいえ
TW-08-04-L-D-300-SM 0 チューブ 1 35 スタック高さ いいえ
TW-08-04-L-D-450-SM 0 チューブ 1 15 スタック高さ いいえ
TW-08-04-L-D-238-SM 0 チューブ 1 35 スタック高さ いいえ
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合部品
tle-108-01-g-dv
TLE-108-01-G-DV

2.00 mm Tiger Beam™高コスト効率シングルビーム ソケットストリップ

カートに追加
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
原産国(COO)情報

COO候補: ベトナム.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。