フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mm ピッチ
TW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、スルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
最大8 Gbpsのパフォーマンス
終端:スルーホール
コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型
取付方向:バーティカル
特色:FleXYZ™の柔軟な設計により、3つの軸すべてで幅最大6列および300ピンが可能
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
ピッチ:2.00 mm (.0787")
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
| TW-10-06-T-D-300-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | めっき加工 | いいえ |
| TW-10-06-F-D-300-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | めっき加工 | いいえ |
| TW-10-06-L-D-280-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-06-L-D-450-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-06-L-D-430-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-06-L-D-395-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-06-L-D-600-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-06-L-D-475-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-06-L-D-500-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-06-L-D-453-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-06-L-D-250-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-06-L-D-472-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-06-L-D-465-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-06-L-D-490-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-06-L-D-350-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-06-L-D-485-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-06-L-D-405-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-06-L-D-464-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-06-L-D-365-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| TW-10-06-L-D-425-SM | 0 | チューブ | 1 | 28 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |