デモ

TW-12-09-L-D-175-SM

フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mm ピッチ

部品番号 明日発送 パッケージタイプ Min Mult 違い reserveロゴ
TW-12-09-L-D-215-SM 0 チューブ 1 24 スタック高さ いいえ
TW-12-09-L-D-170-SM 0 チューブ 1 24 スタック高さ いいえ
TW-12-09-L-D-220-SM 0 チューブ 1 24 スタック高さ いいえ
TW-12-09-L-D-200-SM 0 チューブ 1 24 スタック高さ いいえ
TW-12-09-L-D-250-SM 0 チューブ 1 24 スタック高さ いいえ
TW-12-09-L-D-315-SM 0 チューブ 1 24 スタック高さ いいえ
部品固有のドキュメント
嵌合部品
tle-112-01-g-dv
TLE-112-01-G-DV

2.00 mm Tiger Beam™高コスト効率シングルビーム ソケットストリップ

カートに追加
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1