デモ

TW-13-06-L-D-393-SM

フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mm ピッチ

部品番号 明日発送 パッケージタイプ Min Mult 違い reserveロゴ
TW-13-06-L-D-170-SM 0 チューブ 1 22 スタック高さ いいえ
TW-13-06-L-D-400-SM 0 チューブ 1 22 スタック高さ いいえ
TW-13-06-L-D-250-SM 0 チューブ 1 22 スタック高さ いいえ
TW-13-06-L-D-190-SM 0 チューブ 1 22 スタック高さ いいえ
TW-13-06-L-D-475-SM 0 チューブ 1 22 スタック高さ いいえ
TW-13-06-L-D-437-SM 0 チューブ 1 22 スタック高さ いいえ
部品固有のドキュメント
嵌合部品
tle-113-01-g-dv
TLE-113-01-G-DV

2.00 mm Tiger Beam™高コスト効率シングルビーム ソケットストリップ

カートに追加
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1