デモ

フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mm ピッチ

ZWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、表面実装PCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。

特徴

  • 特色:FleXYZ™の柔軟な設計により、3つの軸すべてで幅最大6列および300ピンが可能

  • アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション

  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • コンタクトシステム:.020"(0.50 mm)角型

部品番号 明日発送 パッケージタイプ Min Mult 違い reserveロゴ
TW-15-03-L-D-345-SM 0 チューブ 1 19 スタック高さ いいえ
TW-15-03-L-D-340-SM 0 チューブ 1 19 スタック高さ いいえ
TW-15-03-L-D-249-SM 0 チューブ 1 19 スタック高さ いいえ
TW-15-03-L-D-170-SM 0 チューブ 1 19 スタック高さ いいえ
TW-15-03-L-D-280-SM 0 チューブ 1 19 スタック高さ いいえ
TW-15-03-L-D-235-SM 0 チューブ 1 19 スタック高さ いいえ
TW-15-03-L-D-420-SM 0 チューブ 1 19 スタック高さ いいえ
TW-15-03-L-D-320-SM 0 チューブ 1 19 スタック高さ いいえ
TW-15-03-L-D-350-SM 0 チューブ 1 19 スタック高さ いいえ
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合部品
tle-115-01-g-dv
TLE-115-01-G-DV

2.00 mm Tiger Beam™高コスト効率シングルビーム ソケットストリップ

カートに追加
tle-115-01-g-dv
TLE-115-01-G-DV

2.00 mm Tiger Beam™高コスト効率シングルビーム ソケットストリップ

カートに追加