演示

50欧姆SMA 2.92插孔,垂直压缩安装

50欧姆SMA 2.92插孔

特色

  • 垂直,无焊压缩

  • 可现场更换、装配经济高效

  • 带状线或微带线/CPW传输

  • 定位功能:在PCB上增加基准以消除任何视觉错位,确保连接器峰值性能

  • 具有高机械稳定性的螺纹耦合接口

  • 性能高达40 GHz

  • 高性能测试应用的理想选择

  • 可与3.50 mm和SMA互配

  • 空气电介质可降低VSWR和插入损耗

使用以下选项配置您的产品

配置零件编号

Reserve标识
评估和开发套件
垂直压缩安装SI评估套件

REF-228591-XX

公司: Samtec

垂直压缩安装射频连接器采用预压缩弹簧端子,通过精密的安装硬件将其压缩到镀金PCB端子焊垫上。主要优点包括信号完整性更好、灵活性和可靠性更高。垂直压缩安装SI评估套件 (REF-228591-XX) 为射频工程师提供了一款易于使用的解决方案,用于测试Samtec提供的各种垂直压缩安装射频连接器。该套件可在各种精密射频压缩安装选件 (1.35mm/1.85 mm/2.40 mm/2.92 mm) 之间路由线带走线。垂直压缩安装SI评估套件提供具有稳健机械设计的高质量系统。请联系Samtec的技术专家: [email protected] ,以便了解更多信息。

开发套件图片
插拔件组件

相关组件

292 边缘启动射频连接器
292-EL

50欧姆2.92 mm插孔,边缘发射压缩安装

292 ELW 连接器
292-ELW

50欧姆2.92mm插孔,边缘发射宽体压缩安装

对接连接器

GC6-RF产品图片
GC6RF

Generate®高速测试电缆