演示

50欧姆2.92mm插孔,边缘发射宽体压缩安装

特色

  • 边缘发射,无焊压缩

  • 可现场更换、装配经济高效

  • .500" 标准块,适用于现有电路板设计

  • 具有高机械稳定性的螺纹耦合接口

  • 性能高达40 GHz

  • 高性能测试应用的理想选择

  • 可与3.50 mm和SMA互配

  • 空气电介质可降低VSWR和插入损耗

使用以下选项配置您的产品

配置零件编号

Reserve标识
印刷品和封装
插拔件组件

相关组件

292 cm 射频连接器
292-CM

50欧姆SMA 2.92插孔,垂直压缩安装

292 边缘启动射频连接器
292-EL

50欧姆2.92 mm插孔,边缘发射压缩安装

对接连接器

GC6-RF产品图片
GC6RF

Generate®高速测试电缆