4.19mm(.165英寸)间距线对板压接针脚触点插座 / 母座,散件,Power Mate®
特色
.165"(4.19 mm)间距
16到24 AWG PVC或Teflon™含氟聚合物电缆
可提供装配工具 (Visit samtec.com/tooling)
散件端子
磷铜压接针脚端子
使用以下选项配置您的产品
配置零件编号
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。
产品目录
印制版图与封装
| 封装信息可在打印资料中找到。如果没有,请联系客户工程支持。 |
插拔件组件
4.19 mm单排Power Mate®系列
| 外壳 | 联系方式 | 电缆组件 | 手动工具 | 敷贴器 | 对接板 |
|---|---|---|---|---|---|
| IPBD | CC69L | PMSS | CAT-HT-169-1620-13 | CAT-MC-169-1620-XX-02 | IPBT |
| CC69R | PMSST |
4.19 mm双排Power Mate®系列
| 外壳 | 联系方式 | 电缆组件 | 手动工具 | 敷贴器 | 对接板 |
|---|---|---|---|---|---|
| IPBD | CC69L | PMSD | CAT-HT-169-1620-13 | CAT-MC-169-1620-XX-02 | IPBT |
| CC69R | PMSDT |