演示

2mm(.0787英寸)间距线对板/线对线压接端子触点插座 / 母座,散件,Tiger Eye™

特色

  • 2.00 mm(.0787")间距

  • 适用于24 to 30 AWG电缆

  • 高性能多接触指铍铜合金端子

  • 散件端子

使用以下选项配置您的产品

配置零件编号

Reserve标识
印刷品和封装
插拔件组件

2.00 mm双排Tiger Eye™系列

端子相关系列
外壳 联系方式 电缆组件 电路板组件 手动工具 敷贴器
ISD2 CC81L S2SD S2M CAT-HT-281-2430-13 CAT-MC-281-2426-XX-01
CC81R S2SDT CAT-MC-281-2830-XX-01
针脚相关系列
外壳 针脚 电缆组件 电路板组件 手动工具 敷贴器
ITD2 T1M82-R T2SD T2M CAT-HT-281-2430-13 CAT-MC-182-2426-XX-01
T1M82-L T2SDT CAT-MC-182-2830-XX-01