演示

轻薄型双摩擦插座,1.00mm间距

CLM系列是耐用可靠的印刷电路板安装插座。适用于顶部或底部进入的应用,CLM使用Samtec Tiger Claw™双摩擦端子系统实现“直通式”触点排列。

特色

  • 可提供多达100个针位数

  • 可提供低成本镀金

  • 轻薄型双摩擦Tiger Claw™端子

  • 卷带封装可选

使用以下选项配置您的产品

配置零件编号

Reserve标识
插拔件组件

对接连接器

FTMH系列缩略图
FTMH

1.00 mm表面安装微型针脚料带

MW系列缩略图
MW

1.00 mm弹性堆叠,弹性微型板堆叠器,表面安装

FTM系列缩略图
FTM

1.00 mm表面安装微型轻薄型针脚料带

全对接套件
Reserve标识
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。
零件编号 对接零件编号 储备 间距 对接堆叠高度 针位 板针脚 对接组装方向 产品数据速率
MW-02-03-G-D-095-157 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (.0394") 2.41 4 表面安装 底部插入
MW-02-03-G-D-100-157 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (.0394") 2.54 4 表面安装 底部插入
MW-02-03-G-D-105-157 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (.0394") 2.67 4 表面安装 底部插入
MW-02-03-G-D-110-157 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (.0394") 2.79 4 表面安装 底部插入
MW-02-03-G-D-115-157 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (.0394") 2.92 4 表面安装 底部插入
MW-02-03-G-D-120-157 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (.0394") 3.05 4 表面安装 底部插入
MW-02-03-G-D-125-157 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (.0394") 3.18 4 表面安装 底部插入
MW-02-03-G-D-130-157 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (.0394") 3.30 4 表面安装 底部插入
MW-02-03-G-D-135-157 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (.0394") 3.43 4 表面安装 底部插入
MW-02-03-G-D-140-157 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (.0394") 3.56 4 表面安装 底部插入
MW-02-03-G-D-145-157 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (.0394") 3.68 4 表面安装 底部插入
MW-02-03-G-D-150-157 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (.0394") 3.81 4 表面安装 底部插入
MW-02-03-G-D-095-188 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (.0394") 2.41 4 表面安装 底部插入
MW-02-03-G-D-100-188 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (.0394") 2.54 4 表面安装 底部插入
MW-02-03-G-D-105-188 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (.0394") 2.67 4 表面安装 底部插入
MW-02-03-G-D-110-188 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (.0394") 2.79 4 表面安装 底部插入
MW-02-03-G-D-115-188 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (.0394") 2.92 4 表面安装 底部插入
MW-02-03-G-D-120-188 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (.0394") 3.05 4 表面安装 底部插入
FTM-102-03-F-DV CLM-102-02-F-D 1.00 mm (.0394") 3.48 4 表面安装 垂直板堆叠
MW-02-03-G-D-095-065 CLM-102-02-L-D 1.00 mm (.0394") 4.62 4 表面安装 垂直板堆叠

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策