演示

FTMH

1.00 mm表面安装微型针脚料带

特色

  • 提供配备与不配备末端护罩及导柱的产品

  • 可提供低成本镀金

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 多达100个I/O口的灵活针位数

使用以下选项配置您的产品

配置零件编号

Reserve标识
插拔件组件

对接连接器

CLM系列缩略图
CLM

轻薄型双摩擦插座,1.00mm间距

MLE系列缩略图
MLE

1.00 mm Tiger Beam™高性价比单梁插座料带

全对接套件
Reserve标识
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。
零件编号 对接零件编号 储备 间距 对接堆叠高度 针位 板针脚 对接组装方向 产品数据速率
FTMH-105-02-F-DH MLE-105-01-G-DV 1.00 mm (.0394") 10 表面安装 直角
FTMH-105-03-F-DH CLM-105-02-F-D 1.00 mm (.0394") 10 表面安装 直角
FTMH-105-03-F-DV CLM-105-02-F-D 1.00 mm (.0394") 4.01 10 表面安装 垂直板堆叠
FTMH-105-02-F-DV MLE-105-01-G-DV 1.00 mm (.0394") 5.11 10 表面安装 垂直板堆叠
FTMH-106-03-F-DH CLM-106-02-F-D 1.00 mm (.0394") 12 表面安装 直角
FTMH-106-02-F-DH MLE-106-01-G-DV 1.00 mm (.0394") 12 表面安装 直角
FTMH-106-03-F-DV CLM-106-02-F-D 1.00 mm (.0394") 4.01 12 表面安装 垂直板堆叠
FTMH-106-02-F-DV MLE-106-01-G-DV 1.00 mm (.0394") 5.11 12 表面安装 垂直板堆叠
FTMH-107-03-F-DH CLM-107-02-F-D 1.00 mm (.0394") 14 表面安装 直角
FTMH-107-02-F-DH MLE-107-01-G-DV 1.00 mm (.0394") 14 表面安装 直角
FTMH-107-03-F-DV CLM-107-02-F-D 1.00 mm (.0394") 4.01 14 表面安装 垂直板堆叠
FTMH-107-02-F-DV MLE-107-01-G-DV 1.00 mm (.0394") 5.11 14 表面安装 垂直板堆叠
FTMH-108-02-F-DH MLE-108-01-G-DV 1.00 mm (.0394") 16 表面安装 直角
FTMH-108-03-F-DH CLM-108-02-F-D 1.00 mm (.0394") 16 表面安装 直角
FTMH-108-03-F-DV CLM-108-02-F-D 1.00 mm (.0394") 4.01 16 表面安装 垂直板堆叠
FTMH-108-02-F-DV MLE-108-01-G-DV 1.00 mm (.0394") 5.11 16 表面安装 垂直板堆叠
FTMH-109-02-F-DH MLE-109-01-G-DV 1.00 mm (.0394") 18 表面安装 直角
FTMH-109-03-F-DH CLM-109-02-F-D 1.00 mm (.0394") 18 表面安装 直角
FTMH-109-03-F-DV CLM-109-02-F-D 1.00 mm (.0394") 4.01 18 表面安装 垂直板堆叠
FTMH-109-02-F-DV MLE-109-01-G-DV 1.00 mm (.0394") 5.11 18 表面安装 垂直板堆叠

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策