演示

DWM-03-53-L-S-250

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

特色

  • 端子系统:.018" (0.46 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直

  • 间距:.050"(1.27 mm)
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
零件编号 明天发货 封装类型 Min Mult 差异 Reserve标识
DWM-03-53-G-S-250 276 Bulk 1 0 电镀 是的
DWM-03-53-L-S-265 276 Bulk 1 0 堆叠高度 是的
DWM-03-53-L-S-285 276 层式 1 0 堆叠高度 是的
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

RSM系列缩略图
RSM

表面安装微型插座,0.050" x 0.100"间距

SLM系列缩略图
SLM

通孔式微型插座,0.050" x 0.100"间距

SMS系列缩略图
SMS

通孔式微型插座,0.050" x 0.100"间距

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
RU Certificate 此产品符合UL文档编号E111594
RoHS合规 RoHS合规