演示

EPLSP-019-0950

0.80 mm Eye Speed® I/O耐用型闭锁高速电缆组件

特色

  • 支持SAS、SATA、光纤通道、以太网、PCIe®和InfiniBand™协议

  • 长寿命Edge Rate®端子系统

  • 耐用型正极锁扣

  • 32 AWG低扭斜双芯电缆

  • 提供19和31个位置

  • 小型25.40 mm弯曲半径高弹性电缆

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
零件编号 明天发货 封装类型 Min Mult 差异 Reserve标识
EPLSP-019-1000 34 包装和标签 1 0 电缆长度 是的
EPLSP-019-3000 2 包装和标签 1 0 电缆长度 是的
EPLSP-019-0250 1 包装和标签 1 0 电缆长度 是的
零件特定文档
印刷品和封装
插拔件组件

对接连接器

ERI8系列缩略图
ERI8

0.80 mm Eye Speed® I/O直角Edge Rate®插座

ERC系列缩略图
ERC

用于ERI8/EPLSP系列Eye Speed® I/O高速系统的外壳

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
RoHS合规
贸易合规
HTS编码 8544.42
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 卤化
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 对湿度不敏感
WEEE 符合标准
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 TPO
中国RoHS认证 无危害 - E
加州65号提案 警告:癌症风险(锑和镍)。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 符合标准
UKCA标志 符合标准
商标 EYE SPEED
监管验证方式 自动

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策