演示

0.80 mm Eye Speed® I/O直角Edge Rate®插座

特色

  • 耐用型Edge Rate®端子系统

  • 轻薄型直角设计

  • 标准定位销和表面安装针尾

  • 选择性镀金端子

  • 提供19和31个位置

  • 卷带封装可选

使用以下选项配置您的产品

配置零件编号

Reserve标识
插拔件组件

对接连接器

EPLSP系列缩略图
EPLSP

0.80 mm Eye Speed® I/O耐用型闭锁高速电缆组件

ERC系列缩略图
ERC

用于ERI8/EPLSP系列Eye Speed® I/O高速系统的外壳

RCH-系列图片
RCH

0.80 mm Eye Speed®密封IP68高速I/O电缆系统

交互电源图表

绘图工具/绘图的使用:绘图工具/绘图仅用于考虑购买/使用Samtec, Inc.(“Samtec”)产品,并包含Samtec以及我们的各个许可方的专有信息。Samtec不授予任何专利、版权、商标或其他专有权利下的明示或暗示权利或许可,并且严禁将绘图工具/绘图用于构建、逆向工程或复制。使用绘图工具/绘图,即代表用户同意不直接或间接侵犯Samtec的任何知识产权,并承认Samtec、我们的各个许可方或两者共同拥有其中的所有知识产权。绘图工具/绘图“按原样”呈现。虽然Samtec将尽一切努力提供完善的信息,但不保证绘图工具/绘图没有错误或缺陷,也不保证绘图工具/绘图的使用在准确性、可靠性或其他方面的表现。用户同意自行承担所有访问和使用绘图工具/绘图的风险。绘图工具和相关绘图仅供参考。官方数据请参阅Samtec资格报告。不提供任何明示或暗示的保证,包括对适销性、特定用途适用性或任何种类的保证。