演示

0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座

ERF8是设计用于高速系统的板上安装插座。ERF8使用Edge Rate®端子系统,该系统专为需要高对接周期和56Gbps PAM4性能的应用而设计。ERF8与ERM8板上安装的插头对接。

特色

  • 56 Gbps PAM4性能

  • 耐用型Edge Rate®端子

  • 光滑而宽大的抛光接触面可延长磨损寿命

  • 1.5 mm端子滑动范围

  • 多达1,000次的高对接次数

  • 针位数:最多可达200个

  • 堆叠高度:7 mm-18 mm

  • 提供360º带护罩 (ERF8-S)

使用以下选项配置您的产品

配置零件编号

Reserve标识
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
56 Gbps PAM4 支持 支持 支持 支持 支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
插拔件组件

相关组件

ERF8-EM系列缩略图
ERF8-EM

0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座​​​​​​​,边缘安装

ERF8-RA系列缩略图
ERF8-RA

0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座,直角

ERF8-S系列图片
ERF8-S

0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座,带护罩

对接连接器

ERM8-EM系列缩略图
ERM8-EM

0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,边缘安装

ERM8-RA系列缩略图
ERM8-RA

0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,直角

ERCD系列缩略图
ERCD

0.80 mm Edge Rate®同轴电缆组件

ERDP系列缩略图
ERDP

0.80 mm Edge Rate®双芯电缆组件

ERM8系列缩略图
ERM8

0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚

测试报告
全对接套件
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。
零件编号 对接零件编号 储备 间距 对接堆叠高度 针位 板针脚 对接组装方向 产品数据速率
ERM8-010-01-L-D-RA-K-TR ERF8-010-01-L-D-RA-TR 0.80 mm (.0315") 20 共面 28 Gbps NRZ
ERM8-010-01-L-D-RA-TR ERF8-010-05.0-L-DV-TR 0.80 mm (.0315") 20 直角 28 Gbps NRZ
ERM8-010-01-L-D-RA-K-TR ERF8-010-05.0-L-DV-K-TR 0.80 mm (.0315") 20 直角 28 Gbps NRZ
ERM8-010-02.0-L-DV-TR ERF8-010-07.0-S-DV-TR 0.80 mm (.0315") 9.00 20 垂直板堆叠 28 Gbps NRZ
ERM8-010-02.0-L-DV-K-TR ERF8-010-05.0-L-DV-K-TR 0.80 mm (.0315") 7.00 20 垂直板堆叠 28 Gbps NRZ
ERM8-010-02.0-L-DV-K-TR ERF8-010-07.0-L-DV-K-TR 0.80 mm (.0315") 9.00 20 垂直板堆叠 28 Gbps NRZ
ERM8-010-02.0-L-DV-TR ERF8-010-05.0-L-DV-TR 0.80 mm (.0315") 7.00 20 垂直板堆叠 28 Gbps NRZ
ERM8-010-08.0-L-DV-TR ERF8-010-07.0-L-DV-TR 0.80 mm (.0315") 15.00 20 垂直板堆叠 28 Gbps NRZ
ERM8-010-02.0-L-DV-TR ERF8-010-05.0-S-DV-TR 0.80 mm (.0315") 7.00 20 垂直板堆叠 28 Gbps NRZ
ERM8-010-09.0-L-DV-TR ERF8-010-05.0-S-DV-TR 0.80 mm (.0315") 14.00 20 垂直板堆叠 28 Gbps NRZ
ERM8-010-02.0-L-DV-TR ERF8-010-07.0-L-DV-TR 0.80 mm (.0315") 9.00 20 垂直板堆叠 28 Gbps NRZ
ERM8-010-05.0-L-DV-TR ERF8-010-05.0-S-DV-TR 0.80 mm (.0315") 10.00 20 垂直板堆叠 28 Gbps NRZ
ERM8-010-05.0-L-DV-TR ERF8-010-07.0-L-DV-TR 0.80 mm (.0315") 12.00 20 垂直板堆叠 28 Gbps NRZ
ERM8-010-09.0-L-DV-TR ERF8-010-05.0-L-DV-TR 0.80 mm (.0315") 14.00 20 垂直板堆叠 28 Gbps NRZ
ERM8-010-09.0-L-DV-TR ERF8-010-07.0-L-DV-TR 0.80 mm (.0315") 16.00 20 垂直板堆叠 28 Gbps NRZ
ERM8-010-08.0-L-DV-TR ERF8-010-05.0-S-DV-TR 0.80 mm (.0315") 13.00 20 垂直板堆叠 28 Gbps NRZ
ERM8-020-01-L-D-RA-K-TR ERF8-020-05.0-L-DV-K-TR 0.80 mm (.0315") 40 直角 28 Gbps NRZ
ERM8-020-01-L-D-RA-TR ERF8-020-05.0-L-DV-TR 0.80 mm (.0315") 40 直角 28 Gbps NRZ
ERM8-020-02.0-L-DV-K-TR ERF8-020-05.0-L-DV-K-TR 0.80 mm (.0315") 7.00 40 垂直板堆叠 28 Gbps NRZ
ERM8-020-05.0-L-DV-TR ERF8-020-07.0-S-DV-TR 0.80 mm (.0315") 12.00 40 垂直板堆叠 28 Gbps NRZ
交互电源图表

绘图工具/绘图的使用:绘图工具/绘图仅用于考虑购买/使用Samtec, Inc.(“Samtec”)产品,并包含Samtec以及我们的各个许可方的专有信息。Samtec不授予任何专利、版权、商标或其他专有权利下的明示或暗示权利或许可,并且严禁将绘图工具/绘图用于构建、逆向工程或复制。使用绘图工具/绘图,即代表用户同意不直接或间接侵犯Samtec的任何知识产权,并承认Samtec、我们的各个许可方或两者共同拥有其中的所有知识产权。绘图工具/绘图“按原样”呈现。虽然Samtec将尽一切努力提供完善的信息,但不保证绘图工具/绘图没有错误或缺陷,也不保证绘图工具/绘图的使用在准确性、可靠性或其他方面的表现。用户同意自行承担所有访问和使用绘图工具/绘图的风险。绘图工具和相关绘图仅供参考。官方数据请参阅Samtec资格报告。不提供任何明示或暗示的保证,包括对适销性、特定用途适用性或任何种类的保证。

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策