SureCoat™超耐用型涂层

Samtec 的 SureCoat™ 先进涂层技术可在高温和恶劣环境中提供更高的可靠性。

系列概述

在Samtec,我们挑战传统的工程方法,帮助优化客户的整个系统——从BOM到成本,再到部署。由于对高温和恶劣环境作的要求,军事/航空航天和汽车等应用正在突破传统电镀选项的极限。

了解和优化我们所使用材料的结构和性能是Samtec努力满足具有挑战性的性能要求的一种方式。我们的 SureCoat™ 先进涂层技术使设计人员能够在新兴的高温和恶劣环境中实现更高的可靠性,同时减轻某些传统材料(如黄金)常见的成本波动。

SureCoat徽标

技术

SureCoat™ Silver -Ax 电镀

耐高温,提高耐用性 • 成本效益的新时代
  • 触点系统的专利电镀方法
  • 纳米结构银,带有增强性能的面漆和熟悉的金色外观
  • 适用于低法向力端子系统
  • 可靠成本:杜绝传统黄金存在的价格波动/上涨风险*
  • 性能可靠: 表现与黄金相似或优于黄金
    • 工作温度:-65 °C 至 +150 °C
    • 电导率(%IACS,Cu=100%参考值):105
    • 插拔耐用性:取决于系列和选项
    • 硬度测试(维氏):(130)120-200 HV50
    • 腐蚀:根据 ASTM B117 盐雾测试
    • MFG:符合EIA-364-65混合流动气体标准

*取决于镀层厚度和零件编号选择。

产品和供货情况

  • 只需在零件编号中选择“-Ax”镀层选项
  • 第 1 阶段: ERM8ERF8 (Edge Rate®)
  • 接下来: SEAM/SEAF (SEARAY™)、ADM6/ADF6 (AcceleRate ® HD)、APM6/APF6 (AcceleRate ® HP)、SFM/TFM (™Tiger Eye)、TSW/SSM
能力图表
选择性镀层、低摩擦纳米结构银
对比图
保护性密封剂提供金色外观
端子尾部:闪金或哑光锡

SureCoat™ -Ax镀层性能

能力图表
对比图

特色

  • 在高温和恶劣环境中提高可靠性

  • 减轻一些传统材料(如黄金)常见的成本波动

  • SureCoat™ Silver -Ax镀层:一种获得专利的电镀方法,适用于低法向力端子系统

  • 表现与黄金相似或优于黄金

  • SureCoat™ -P镀层:选择性闪金和钯镍镀层,适用于高温(+150 ºC)和高对接次数(5,000次)应用

  • SureCoat™ 高循环超级润滑剂(路线图):超级耐用的接触润滑剂,可实现极高对接次数

  • 可承受回流焊工艺中的回流温度及水洗工序

下载和资源

资料

Samtec SureCoat™ 超耐用型涂层电子手册
Samtec SureCoat™ 超耐用型涂层电子手册 下载PDF文件

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多超耐用型解决方案和硬件