演示

0.80 mm Eye Speed®密封IP68高速I/O电缆系统

特色

  • 支持SAS、SATA、光纤通道、以太网、PCIe®和InfiniBand™协议

  • IP68密封系统

  • 耐用型外模成型结构,带正极锁扣

  • 耐用型Edge Rate®端子系统

  • 微小25.40 mm (1.00") 电缆弯曲半径

  • 100 ohm差分信号路由

使用以下选项配置您的产品

配置零件编号

Reserve标识

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策