演示

HDBNC-BM

75 Ohm高密度BNC隔板插孔,混合技术,压铸

特色

  • 75欧姆阻抗

  • 已优化12G-SDI视频广播解决方案指南

  • 轻薄型,直角混合技术压铸隔板插孔

  • 设计用于大批量生产的元件摘嵌机械

  • 用于(1.60 mm) .062" PCB或(3.18 mm) .125" PCB

使用以下选项配置您的产品

配置零件编号

Reserve标识
印刷品和封装
插拔件组件

相关组件

HDBNC-BH系列缩略图
HDBNC-BH

75欧姆高密度BNC隔板插孔,通孔式

HDBNC-CA系列缩略图
HDBNC-CA

75欧姆高密度BNC插头,电缆连接器

HDBNC-EM系列缩略图
HDBNC-EM

75欧姆高密度BNC插孔,边缘安装

HDBNC-TH系列缩略图
HDBNC-TH

75欧姆高密度BNC插孔,通孔式

对接连接器

RFA6T系列缩略图
RFA6T

75欧姆射频电缆组件,RG6电缆

RFB6T系列缩略图
RFB6T

75欧姆射频电缆组件,1694A电缆

RFB8T系列缩略图
RFB8T

75欧姆射频电缆组件,1855A电缆

RFC8T-产品图片
RFC8T

12G-SDI 75欧姆电缆组件,4855R电缆

RFC6T-产品图片
RFC6T

12G-SDI 75欧姆电缆组件,4694R电缆