演示

12G-SDI 75欧姆电缆组件,4694R电缆

特色

  • 18 AWG、RG 6、Belden 4694R电缆

  • RFC6T终端2种选项:BNC、DIN 1.0/2.3和高密度BNC。请访问下一页以构建解决方案。

  • 已优化12G-SDI视频广播解决方案指南

  • 阻抗: 75 Ω

  • 弯曲半径: 70 mm(最小值)

  • 电容: 52.2 pF/米

  • 频率范围:最高12 GHz(取决于电缆和连接器)

使用以下选项配置您的产品

配置零件编号

Reserve标识
印刷品和封装
插拔件组件

对接连接器

BNC7T-EM系列缩略图
BNC7T-EM

75欧姆BNC插孔,边缘安装

BNC7T-TH系列缩略图
BNC7T-TH

75欧姆BNC插孔,通孔式

DIN7A-BH系列缩略图
DIN7A-BH

75欧姆DIN1.0/2.3插孔,背板通孔式

DIN7A-TH系列缩略图
DIN7A-TH

75欧姆DIN 1.0/2.3插孔,通孔式

BNC7T-BH系列缩略图
BNC7T-BH

75欧姆BNC隔板插孔

HDBNC-BH系列缩略图
HDBNC-BH

75欧姆高密度BNC隔板插孔,通孔式

HDBNC-EM系列缩略图
HDBNC-EM

75欧姆高密度BNC插孔,边缘安装

HDBNC-TH系列缩略图
HDBNC-TH

75欧姆高密度BNC插孔,通孔式

BNC7T-BM系列图片
BNC7T-BM

75欧姆BNC轻薄型混合技术压铸背板插孔

HDBNC-BM产品图片
HDBNC-BM

75 Ohm高密度BNC隔板插孔,混合技术,压铸