演示

0.60 mm Generate®高速侧边卡连接器,直角

特色

  • 0.60 mm间距差分对系统

  • Edge Rate®端子针对信号完整性效能优化

  • 可与1.60 (.062") 厚度的卡对接

  • 支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2能力

  • 符合SFF-TA-1002:x4 (1C)、 x8 (2C)、x16 (4C和4C+)

  • 用于提高机械强度的焊接片

  • 提供0.60 mm间距对接高速电缆组件(GC6);引脚排列与SFF-TA-1002规范兼容

  • 额定电流:最大1.5 A

  • 额定电压:最大185 VAC/262 VDC

使用以下选项配置您的产品

配置零件编号

Reserve标识

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策