演示

0.60 mm Generate®高速侧边卡电缆组件,垂直

特色

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2能力

  • 可选焊接片,用于提高机械强度

  • 0.60 mm间距差分对系统

  • 符合SFF-TA-1002:x4 (1C)、 x8 (2C)、x16 (4C和4C+)

  • Edge Rate®端子针对信号完整性效能优化

  • 提供0.60 mm间距,可与高速电缆组件 (GC6) 对接

  • 支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用

  • 额定电流:最大1.9 A

  • 额定电压:最大240 VAC/339 VDC

  • 可与1.60 (.062") 厚度的卡对接

  • 提供 SureWare™ 加高型侧边卡硬件 (SURE-EC);还提供高速转接卡/套件 (H6RU

使用以下选项配置您的产品

配置零件编号

Reserve标识
评估和开发套件
HSEC6-DV SI评估套件

REF-213543-X.XX-01

公司: Samtec

Samtec 0.60 mm Edge Rate®垂直高速侧边卡连接器可在典型侧边卡应用中提供56 Gbps PAM4性能。HSEC6-DV SI评估套件为系统设计人员和SI工程师提供了一款测试HSEC6-DV连接器的易用解决方案。HSEC6-DV SI评估套件提供具有强大机械设计的高质量系统,可单独用于HSEC6-DV连接器。请联系Samtec技术专家 [email protected] ,以便了解更多信息。

开发套件图片
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
32 Gbps NRZ/64 Gbps PAM4 支持 支持 支持 支持 支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
插拔件组件

相关组件

HSEC6直角插卡式插座
HSEC6-RA

0.60 mm Generate®高速侧边卡连接器,直角

对接连接器

GC6-产品图片
GC6

0.60 mm Generate®高速侧边卡电缆组件

GC6-RF产品图片
GC6RF

Generate®高速测试电缆

SureWare™ 插卡式硬件
SURE-EC认证

SureWare™ 加高型侧边卡硬件

H6RU 0.60 mm高速转接卡/套件
H6鲁

0.60 mm 高速转接卡/套件