演示

SURE-EC认证

SureWare™ 加高型侧边卡硬件

特色

  • 提供高速侧边卡的加固

  • 可实现 25 mm 至 60 mm 的堆叠高度

  • 高密度多连接器应用的理想选择

  • 协助盲插和电路板对准

  • 通过确定PCB距离,最大限度地减少公差堆叠并改善位置对齐

  • 兼容Samtec的HSEC6-DV插卡式插座;其他兼容性正在开发中

使用以下选项配置您的产品

配置零件编号

Reserve标识
印刷品和封装
插拔件组件

对接连接器

H6RU 0.60 mm高速转接卡/套件
H6鲁

0.60 mm 高速转接卡/套件

HSEC6-DV系列图片
HSEC6-DV

0.60 mm Generate®高速侧边卡电缆组件,垂直