Damit Sie noch schneller mit Ihrem Entwurf beginnen können, empfehlen wir Ihnen, ein 3D-Modell hier herunterzuladen oder direkt nach Ihrer Teilenummer zu suchen und dann die Registerkarte „Herunterladen“ im Teilebetrachter zu verwenden.
Einkaufswagen |
---|
!Der Einkaufswagen ist voll. Bitte gehen Sie zur Kasse, bevor Sie weitere Artikel hinzufügen.
Zwischensumme:
|
Registrieren Sie sich und erhalten Sie KOSTENLOS Exemplare von jeder
Teilenummer, jederzeit! Wir übernehmen sogar den Versand.
0,100" (2,54 mm) Raster Buchsen- und Schraubklemmleisten in flacher und erhöhter Ausführung, mit Multi-Finger BeCu-Kontakten und präzisionsbearbeitetem Gehäuse für höchste Zuverlässigkeit.
Hochzuverlässige Buchsen, Stiftleisten und Platinenstapler im Raster 2,54 mm (0,100")
0,100 " Einreihige Präzisions-Buchsenleiste mit niedrigem Profil
0,100 " Zweireihige Präzisions-Buchsenleiste mit niedrigem Profil
0,100" einreihige Präzisions-Buchsenleiste
0,100" Erhöhte, einreihige Präzisions-Buchsenleiste
0,100" Erhöhte, zweireihige Präzisions-Buchsenleiste
0,100 " Einreihige Hochtemperatur-Präzisions-Buchsenleiste
0,100" Einreihige Präzisions-Stiftleiste mit niedrigem Profil
0,100" Zweireihige Präzisions-Stiftleiste mit niedrigem Profil
0,100" Einreihige Hochtemperatur-Präzisions-Stiftleiste
0,100" Einreihige Präzisions-Stiftleiste
0,100 " Zweireihige Präzisions-Stiftleiste
0,100" Einreihige Hochtemperatur-Präzisions-Stiftleiste
0,100 " Zweireihige Präzisions-Buchsenleiste
© 2023 Samtec. Alle Rechte vorbehalten.
1-800-726-8329
1-800-SAMTEC-9
1-812-944-6733