CC03M-2830-01-GF
1,27 mm (0,05 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine / Draht-zu-Draht Crimp-Terminal-Kontaktbuchse / Buchse (weiblich), Mini-Spule, Tiger Eye™
Eigenschaften
.050" Raster (1.27 mm)
Für 28- und 30-AWG-Kabel
Hochleistungs-Mehrfingerkontakt aus Kupferberyllium
Aufgerollte Kontakte (5k-Rolle)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| CC03M-2830-01-H | 0 | Rollen | 1000 | 1000 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| CC03M-2830-01-G | 0 | Rollen | 1000 | 1000 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Spule (1000 Teile pro Packung) |