1 mm (0,0394 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine / Draht-zu-Draht Crimp-Terminal-Kontaktbuchse / Buchse (weiblich), ganze Spule, Micro Mate™
Eigenschaften
Aufgerollte Kontakte (30k-Rolle)
1,00-mm-Raster (0,0394")
Dual-Beam Crimp-Kontakt
Montagewerkzeuge verfügbar (Besuchen Sie samtec.com/tooling)
Konfigurieren Sie Ihr Produkt mit den folgenden Optionen
Konfigurierte Teilenummer
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Drucke und Fußabdrücke
| Die Fußabdrücke befinden sich möglicherweise auf dem Druck. Wenn nicht, kontaktieren Sie bitte Customer Engineering Support. |
Gegenstücke und verwandte Komponenten
1.00 mm Einreihige Micro Mate™ Familie
| Gehäuse | Kontakt | Kabelkonfektion | Handwerkzeug | Applikator |
|---|---|---|---|---|
| ISS1 | CC09R | S1SS | CAT-HT-309 | CAT-MC-309 |
| CC09M | S1SST |
| Gehäuse | Terminal | Kabelkonfektion | Paneel-Baugruppe | Board-Montage | Handwerkzeug | Applikator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IST1 | TC37R | T1SS | T1PS | T1M | CAT-HT1137 | CAT-MC-309 |
| ISP1 | TC37M | T1SST | T1PST |
1.00 mm Doppelreihige Micro Mate™-Familie
| Gehäuse | Kontakt | Kabelkonfektion | Handwerkzeug | Applikator |
|---|---|---|---|---|
| ISD1 | CC09R | S1SD | CAT-HT-309 | CAT-MC-309 |
| CC09M | S1SDT |
Technische Bibliothek
Richtlinien
| Compliancewerkzeuge |
|---|
| Materialdeklaration |
| EU-RoHS und -REACH-konform |
Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?