1 mm (0,0394 Zoll) Raster Draht-zu-Draht Stiftleiste-Kabel-Steckverbinder-Crimpgehäuse zur Chassis-Befestigung, zweireihig, Stecker / männlich, Verriegelung, Micro Mate™
Das IPD1 ist ein Buchsengehäuse für einen diskreten Kabelanschluss. Unter Verwendung von Crimpkontakten, die lose oder auf Rollen für automatische Applikationswerkzeuge geliefert werden, ist die IDP1 polarisiert und in ein- oder zweireihiger Ausführung erhältlich.
Eigenschaften
Passt auf .033 Zoll (0.84 mm), .062 Zoll (1.57 mm) und .090 Zoll (2,29 mm) dicke Paneele
1,00-mm-Raster (0,0394")
Halbautomatisches Montagewerkzeug erhältlich
Handwerkzeug erhältlich
2 - 10 Positionen
Konfigurieren Sie Ihr Produkt mit den folgenden Optionen
Konfigurierte Teilenummer
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.