.050 " x .100 " Flex-Stack flexibler Mikro-Platinenstapler
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .018" (0.46 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
Anwendung: Optionale Polarisation für ein- oder zweireihiges Design mit bis zu 100 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| DWM-05-54-G-S-315 | 251 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-05-54-G-S-350 | 251 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-05-54-G-S-400 | 251 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DWM-05-54-G-S-227 | 237 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Lagen |