demo

ESW

0,100" Erhöhte Buchsenleiste

Eigenschaften

  • Ein- und zweireihig mit bis zu 72 Kontakten

  • Kontaktsystem: Tiger Buy™

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 2,54 mm ( 0,100")

  • Besondere Merkmale: Kontakte mit normaler oder geringer Einsteckkraft und Standard-Lötanschlüssen.

  • Fertigungsart: Durchsteckmontage

Konfigurieren Sie Ihr Produkt mit den folgenden Optionen

Konfigurierte Teilenummer

Reserve-Logo
  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild HW-SM-Serie
HW-SM

Flexible Hochtemperatur-Board-Stapelkopfleiste für Oberflächenmontage, 0.100" Raster

Vorschaubild HW-TH-Serie
HW-TH

Flexible Hochtemperatur-Board-Stapelkopfleiste, 0.100" Raster

Serien-Abbildung für TSW-
TSW

Klassische Leiterplatten-Stiftleisten, 0.100" Raster

Vorschaubild DW-Serie
DW

Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster

Vorschaubild EW-Serie
EW

Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster

Vorschaubild HMTSW-Serie
HMTSW

0,100" Hochtemperaturfeste Stiftleiste mit variabler Pinlänge

Vorschaubild HTSS-Serie
HTSS

0,100" Hochtemperaturfestes ummanteltes Terminal

Vorschaubild HTSW-Serie
HTSW

Hochtemperatur-Leiterplatten-Stiftleisten, 0.100" Raster

Vorschaubild LCW-Serie
LCW

.100" Stiftleiste mit Friktionssperre

Vorschaubild MTLW-Serie
MTLW

0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

Vorschaubild MTSW-Serie
MTSW

Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster

Vorschaubild TSM-Serie
TSM

0.100" Oberflächenmontierte Stiftleiste

Vorschaubild ZW-Serie
ZW

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 0.100" Raster

Vorschaubild TSSH-Serie
TSSH

2,54 mm (0,100") Ummanteltes Terminal

Vorschaubild TSS-Serie
TSS

0,100" Ummanteltes Terminal

Vorschaubild HHSC-Serie
HHSC

.100" JTAG Flachband-Koaxialkabelgruppe

Vorschaubild PHT-Serie
PHT

0,100 " Stiftleiste in Einpresstechnik

Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
DW-01-14-L-S-1075 ESW-101-12-L-S .100" (2.54 mm) 38.35 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DW-01-14-L-S-1070 ESW-101-12-L-S .100" (2.54 mm) 38.23 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DW-01-14-L-S-1080 ESW-101-12-L-S .100" (2.54 mm) 38.48 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DW-01-14-L-S-1085 ESW-101-12-L-S .100" (2.54 mm) 38.61 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DW-01-14-L-S-1090 ESW-101-12-L-S .100" (2.54 mm) 38.74 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DW-01-14-L-S-1105 ESW-101-12-L-S .100" (2.54 mm) 39.12 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DW-01-14-L-S-1100 ESW-101-12-L-S .100" (2.54 mm) 38.99 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DW-01-14-L-S-1095 ESW-101-12-L-S .100" (2.54 mm) 38.86 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DW-01-14-L-S-1115 ESW-101-12-L-S .100" (2.54 mm) 39.37 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DW-01-14-L-S-1110 ESW-101-12-L-S .100" (2.54 mm) 39.24 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DW-01-14-L-S-1120 ESW-101-12-L-S .100" (2.54 mm) 39.50 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DW-01-14-L-S-1125 ESW-101-12-L-S .100" (2.54 mm) 39.62 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DW-01-14-L-S-1130 ESW-101-12-L-S .100" (2.54 mm) 39.75 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DW-01-14-L-S-1135 ESW-101-12-L-S .100" (2.54 mm) 39.88 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DW-01-14-L-S-1140 ESW-101-12-L-S .100" (2.54 mm) 40.01 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DW-01-14-L-S-1145 ESW-101-12-L-S .100" (2.54 mm) 40.13 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DW-01-14-L-S-1150 ESW-101-12-L-S .100" (2.54 mm) 40.26 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DW-01-14-L-S-1155 ESW-101-12-L-S .100" (2.54 mm) 40.39 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DW-01-14-L-S-1070 ESW-101-23-L-S .100" (2.54 mm) 40.77 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
DW-01-14-L-S-1160 ESW-101-12-L-S .100" (2.54 mm) 40.51 1 Bedrahtet Vertikale Steckrichtung
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.