demo

0,100 " Stiftleiste in Einpresstechnik

Eigenschaften

  • Anschluss: Press-fit

  • Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 2,54 mm ( 0,100")

Konfigurieren Sie Ihr Produkt mit den folgenden Optionen

Konfigurierte Teilenummer

Reserve-Logo
  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
Vorschaubild BSW-Serie
BSW

0,100" Buchsenleiste mit Kontakteingang von unten

Vorschaubild CES-Serie
CES

0,100" Buchsenleiste mit ummantelter Buchsenöffnung und niedrigem Profil

Vorschaubild ESQ-Serie
ESQ

Erhöhte Buchsenleiste, 0.100" Raster

Vorschaubild ESW-Serie
ESW

0,100" Erhöhte Buchsenleiste

Vorschaubild IDSD-Serie
IDSD

Doppelreihige IDC-Buchsenkonfektionen mit schlankem Gehäuse, 0.100" Raster

Vorschaubild IDSS-Serie
IDSS

Einreihige IDC-Buchsenkonfektionen mit schlankem Gehäuse, 0.100" Raster

Vorschaubild MNT-Serie
MNT

.100" Multi Position Shunt

Vorschaubild SLW-Serie
SLW

0,100" Tiger Buy™ Buchsenleiste mit niedrigem Profil

Vorschaubild PHF-Serie
PHF

0,100" Buchsenleiste zum Einpressen
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
Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
PHT-101-01-L-S PHF-101-01-L-S .100" (2.54 mm) 11.04 1 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-101-02-L-S PHF-101-02-L-S .100" (2.54 mm) 16.13 1 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-101-01-L-S PHF-101-02-L-S .100" (2.54 mm) 13.59 1 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-101-01-L-S PHF-101-04-L-S .100" (2.54 mm) 18.67 1 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-101-04-L-S PHF-101-04-L-S .100" (2.54 mm) 26.29 1 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-101-03-L-S PHF-101-03-L-S .100" (2.54 mm) 21.21 1 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-101-03-L-S PHF-101-04-L-S .100" (2.54 mm) 23.75 1 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-102-01-L-S PHF-102-01-L-S .100" (2.54 mm) 11.04 2 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-102-02-L-S PHF-102-02-L-S .100" (2.54 mm) 16.13 2 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-102-01-L-S PHF-102-02-L-S .100" (2.54 mm) 13.59 2 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-102-03-L-S PHF-102-03-L-S .100" (2.54 mm) 21.21 2 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-102-03-L-S PHF-102-04-L-S .100" (2.54 mm) 23.75 2 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-102-04-L-S PHF-102-04-L-S .100" (2.54 mm) 26.29 2 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-102-01-L-S PHF-102-04-L-S .100" (2.54 mm) 18.67 2 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-103-01-L-S PHF-103-01-L-S .100" (2.54 mm) 11.04 3 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-103-02-L-S PHF-103-02-L-S .100" (2.54 mm) 16.13 3 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-103-01-L-S PHF-103-02-L-S .100" (2.54 mm) 13.59 3 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-103-03-L-S PHF-103-03-L-S .100" (2.54 mm) 21.21 3 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-103-01-L-S PHF-103-04-L-S .100" (2.54 mm) 18.67 3 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-103-03-L-S PHF-103-04-L-S .100" (2.54 mm) 23.75 3 Press Fit Vertikale Steckrichtung
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.