Kostengünstige zuverlässige Buchse, .100" (2.54 mm) Raster
Die HLE ist eine kostengünstige oberflächenmontierbare oder durchkontaktierte Buchsenleiste. Mit ihrem Tiger Beam™ Kontakt ist die HLE ein Extended Life Product™, das eine hohe Zuverlässigkeit bietet. Der einseitige Tiger Beam™ Kontakt ist ideal für Durchreiche-Anwendungen, um ein mehrfaches Board-Stapeln zu ermöglichen.
Eigenschaften
Zweireihig mit bis zu 100 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Beam™
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Kontakteingang von oben oder unten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| HLE-105-02-G-DV-PE-LC-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| HLE-105-02-G-DV-PE-LC-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| HLE-105-02-L-DV-PE-LC | 0 | Schlauch | 1 | 45 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLE-105-02-S-DV-PE-LC | 0 | Schlauch | 1 | 45 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HLE-105-02-F-DV-PE-LC | 0 | Schlauch | 1 | 45 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (45 Teile pro Packung) |