2,54 mm (0,1 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine / Draht-zu-Draht Stiftleiste-Kabel-Steckverbinder-Crimpgehäuse, ein- oder zweireihig, Buchse/weiblich, Kunststoff- oder Metallverriegelung, Mini Mate®
Eigenschaften
Metall- oder Kunststoffverschlüsse
Polarisiertes ein- oder zweireihiges System
Konfigurieren Sie Ihr Produkt mit den folgenden Optionen
Konfigurierte Teilenummer
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Katalogseiten
Drucke und Fußabdrücke
| IPD1 - .100" (2,54mm) Gehäuse für Einzelader-Kabelkonfektion mit isolierter Stromversorgung |
| Crimp-Spezifikationen |
| Die Fußabdrücke befinden sich möglicherweise auf dem Druck. Wenn nicht, kontaktieren Sie bitte Customer Engineering Support. |
Gegenstücke und verwandte Komponenten
2.54 mm Einreihige Mini Mate®-Familie
| Gehäuse | Kontakt | Kabelkonfektion | Handwerkzeug | Applikator |
|---|---|---|---|---|
| IPD1 | CC79L | MMSS | CAT-HT-179-2030-13 | CAT-MC-179-XXXX-XX-01 |
| CC79R | MMSST |
| Gehäuse | Terminal | Kabelkonfektion | Board-Montage | Handwerkzeug | Applikator |
|---|---|---|---|---|---|
| IPM1 | T1M74-L | MMTS | IPL1 | CAT-HT-174-2030-13 | CAT-MC-174-XXXX-XX-01 |
| T1M74-R | MMTST |
2.54 mm Doppelreihige Mini Mate®-Familie
| Gehäuse | Kontakt | Kabelkonfektion | Handwerkzeug | Applikator |
|---|---|---|---|---|
| IPD1 | CC79L | MMSD | CAT-HT-179-2030-13 | CAT-MC-179-XXXX-XX-01 |
| CC79R | MMSDT |
Interaktives Leistungsdiagramm
Nutzung des Plot-Tools/der Plots: Das Plot-Tool/die Plots dienen ausschließlich dem Zweck, den Kauf/die Nutzung von Produkten von Samtec, Inc. („Samtec“) zu erwägen und enthalten geschützte Informationen von Samtec, unseren verschiedenen Lizenzgebern oder von beiden. Samtec gewährt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Rechte oder Lizenzen im Rahmen von Patenten, Urheberrechten, Warenzeichen oder anderen Eigentumsrechten, und die Verwendung des Plot-Tools/der Plots für den Aufbau, das Reverse Engineering oder die Replikation ist strengstens untersagt. Durch die Nutzung des Plot-Tools/der Plots erklärt sich der Benutzer damit einverstanden, weder direkt noch indirekt die geistigen Eigentumsrechte von Samtec zu verletzen und erkennt an, dass Samtec, unsere verschiedenen Lizenzgeber oder beide Eigentümer des gesamten geistigen Eigentums sind. Das Plot-Tool/die Plots werden „wie besehen“ präsentiert. Samtec bemüht sich zwar nach Kräften, hervorragende Informationen zu präsentieren, übernimmt jedoch keine Garantie dafür, dass das Plot-Tool/die Plots fehler- oder mängelfrei sind oder dass die Nutzung des Plot-Tools/der Plots in Bezug auf Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder anderweitig funktioniert. Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, dass jeglicher Zugriff auf das Plot-Tool/die Plots und deren Nutzung auf eigenes Risiko erfolgt. Das Plot-Tool und die zugehörigen Plots dienen nur als Referenz. Offizielle Daten finden Sie in den Qualifikationsberichten von Samtec. ES WERDEN WEDER AUSDRÜCKLICHE NOCH STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN, DARUNTER WEDER EINE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK NOCH SONSTIGE GARANTIEN, GEWÄHRT.
Technische Bibliothek
Richtlinien
| Compliancewerkzeuge |
|---|
| Materialdeklaration |
| EU-RoHS und -REACH-konform |
| Anerkennungen |
|---|
|
|
|
|
Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?