2,54 mm (0,1 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine / Draht-zu-Draht-Crimpklemmenkontaktstecker / -stift (männlich), loses Stück, Mini Mate®
Eigenschaften
Montagewerkzeuge verfügbar (Besuchen Sie samtec.com/tooling)
20 bis 30-AWG-PVC-Leiter
20 bis 30 AWG Teflon™ Fluorpolymer-Kabel
Einzelkontakte
Konfigurieren Sie Ihr Produkt mit den folgenden Optionen
Konfigurierte Teilenummer
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Katalogseiten
Zeichnungen
| Die Fußabdrücke befinden sich möglicherweise auf dem Druck. Wenn nicht, kontaktieren Sie bitte Customer Engineering Support. |
Gegenstücke und verwandte Komponenten
Verwandte Komponenten
T1M74-R
2,54 mm (0,1 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine / Draht-zu-Draht-Crimpklemmenkontaktstecker / -stift (männlich), ganze Spule, Mini Mate®
2.54 mm Einreihige Mini Mate®-Familie
| Gehäuse | Kontakt | Kabelkonfektion | Handwerkzeug | Applikator |
|---|---|---|---|---|
| IPD1 | CC79L | MMSS | CAT-HT-179-2030-13 | CAT-MC-179-XXXX-XX-01 |
| CC79R | MMSST |
| Gehäuse | Terminal | Kabelkonfektion | Board-Montage | Handwerkzeug | Applikator |
|---|---|---|---|---|---|
| IPM1 | T1M74-L | MMTS | IPL1 | CAT-HT-174-2030-13 | CAT-MC-174-XXXX-XX-01 |
| T1M74-R | MMTST |
2.54 mm Doppelreihige Mini Mate®-Familie
| Gehäuse | Kontakt | Kabelkonfektion | Handwerkzeug | Applikator |
|---|---|---|---|---|
| IPD1 | CC79L | MMSD | CAT-HT-179-2030-13 | CAT-MC-179-XXXX-XX-01 |
| CC79R | MMSDT |
Technische Bibliothek
Richtlinien
| Compliancewerkzeuge |
|---|
| Materialdeklaration |
| EU-RoHS und -REACH-konform |
| Anerkennungen |
|---|
|
|
Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?