demo

0,100" Buchsenleiste zum Einpressen

Eigenschaften

  • Anschluss: Press-fit

  • Kontaktsystem: Tiger Buy™

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 2,54 mm ( 0,100")

Konfigurieren Sie Ihr Produkt mit den folgenden Optionen

Konfigurierte Teilenummer

Reserve-Logo
  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild HW-SM-Serie
HW-SM

Flexible Hochtemperatur-Board-Stapelkopfleiste für Oberflächenmontage, 0.100" Raster

Vorschaubild HW-TH-Serie
HW-TH

Flexible Hochtemperatur-Board-Stapelkopfleiste, 0.100" Raster

Serien-Abbildung für TSW-
TSW

Klassische Leiterplatten-Stiftleisten, 0.100" Raster

Vorschaubild DW-Serie
DW

Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster

Vorschaubild EW-Serie
EW

Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster

Vorschaubild LCW-Serie
LCW

.100" Stiftleiste mit Friktionssperre

Vorschaubild MTLW-Serie
MTLW

0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe

Vorschaubild MTSW-Serie
MTSW

Leiterplatten-Stiftleisten mit variabler Höhe, 0.100" Raster

Vorschaubild TSM-Serie
TSM

0.100" Oberflächenmontierte Stiftleiste

Vorschaubild ZW-Serie
ZW

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 0.100" Raster

Vorschaubild TSSH-Serie
TSSH

2,54 mm (0,100") Ummanteltes Terminal

Vorschaubild TSS-Serie
TSS

0,100" Ummanteltes Terminal

Vorschaubild ZSS-Serie
ZSS

0,100" ummantelte, erhöhte Stiftleiste

Vorschaubild PHT-Serie
PHT

0,100 " Stiftleiste in Einpresstechnik

Vollständig gesteckte Sätze
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
PHT-101-01-L-S PHF-101-01-L-S .100" (2.54 mm) 11.04 1 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-101-02-L-S PHF-101-02-L-S .100" (2.54 mm) 16.13 1 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-101-01-L-S PHF-101-02-L-S .100" (2.54 mm) 13.59 1 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-101-01-L-S PHF-101-04-L-S .100" (2.54 mm) 18.67 1 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-101-04-L-S PHF-101-04-L-S .100" (2.54 mm) 26.29 1 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-101-03-L-S PHF-101-03-L-S .100" (2.54 mm) 21.21 1 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-101-03-L-S PHF-101-04-L-S .100" (2.54 mm) 23.75 1 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-102-01-L-S PHF-102-01-L-S .100" (2.54 mm) 11.04 2 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-102-02-L-S PHF-102-02-L-S .100" (2.54 mm) 16.13 2 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-102-01-L-S PHF-102-02-L-S .100" (2.54 mm) 13.59 2 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-102-03-L-S PHF-102-03-L-S .100" (2.54 mm) 21.21 2 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-102-03-L-S PHF-102-04-L-S .100" (2.54 mm) 23.75 2 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-102-04-L-S PHF-102-04-L-S .100" (2.54 mm) 26.29 2 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-102-01-L-S PHF-102-04-L-S .100" (2.54 mm) 18.67 2 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-103-01-L-S PHF-103-01-L-S .100" (2.54 mm) 11.04 3 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-103-02-L-S PHF-103-02-L-S .100" (2.54 mm) 16.13 3 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-103-01-L-S PHF-103-02-L-S .100" (2.54 mm) 13.59 3 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-103-03-L-S PHF-103-03-L-S .100" (2.54 mm) 21.21 3 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-103-01-L-S PHF-103-04-L-S .100" (2.54 mm) 18.67 3 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PHT-103-03-L-S PHF-103-04-L-S .100" (2.54 mm) 23.75 3 Press Fit Vertikale Steckrichtung
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.