demo

PTF

2.00 mm Press-Fit Buchsenleiste

Eigenschaften

  • Anwendung: Standard oder zweireihig erhöht bis zu 100 Kontakten

  • Kontaktsystem: Tiger Buy™

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 2.00 mm (.0787")

  • Besondere Merkmale: Einpresstechnik an die Leiterplatte

  • Anschluss: Press-fit

Konfigurieren Sie Ihr Produkt mit den folgenden Optionen

Konfigurierte Teilenummer

Reserve-Logo
  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild LTMM-Serie
LTMM

2.00 mm ummanteltes Terminal

Serien-Abbildung für MMT-
MMT

2.00 mm Stiftleiste, waagerechte Oberflächenmontage

Vorschaubild MTMM-Serie
MTMM

Stiftleisten mit variabler Pfostenhöhe, 2.00 mm Raster

Vorschaubild PTT-Serie
PTT

2.00 mm Stiftleiste, Einpresstechnik

TMM-Serie Vorschaubild
TMM

Tiger Eye™ Stiftleisten mit niedrigem Profil, 2.00 mm Raster

Vorschaubild TMMH-Serie
TMMH

Stiftleisten mit niedrigem Profil und Endkappe, 2.00 mm Raster

Vorschaubild TCMD-Serie
TCMD

2.00 mm IDC Flachband-Kabelkonfektion, Stiftleiste

Vorschaubild ZLTMM-Serie
ZLTMM

2.00 mm ummantelte Stiftleiste mit variabler Bauteilhöhe

Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
PTT-102-01-L-D-001 PTF-102-01-L-D-001 2.00 mm (0.0787") 8.35 4 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PTT-102-01-L-D PTF-102-01-L-D 2.00 mm (0.0787") 8.35 4 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PTT-102-01-L-D PTF-102-03-L-D 2.00 mm (0.0787") 11.14 4 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PTT-103-01-L-D PTF-103-01-L-D 2.00 mm (0.0787") 8.35 6 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PTT-103-01-L-D-002 PTF-103-01-L-D-002 2.00 mm (0.0787") 8.35 6 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PTT-103-01-L-D PTF-103-03-L-D 2.00 mm (0.0787") 11.14 6 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PTT-104-01-L-D PTF-104-01-L-D 2.00 mm (0.0787") 8.35 8 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PTT-104-01-L-D-001 PTF-104-03-L-D-001 2.00 mm (0.0787") 11.14 8 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PTT-104-01-L-D-001 PTF-104-01-L-D-001 2.00 mm (0.0787") 8.35 8 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PTT-104-01-L-D PTF-104-03-L-D 2.00 mm (0.0787") 11.14 8 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PTT-105-01-L-D PTF-105-01-L-D 2.00 mm (0.0787") 8.35 10 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PTT-105-01-L-D PTF-105-03-L-D 2.00 mm (0.0787") 11.14 10 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PTT-106-01-L-D PTF-106-01-L-D 2.00 mm (0.0787") 8.35 12 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PTT-106-01-L-D-001 PTF-106-03-L-D-001 2.00 mm (0.0787") 11.14 12 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PTT-106-01-L-D PTF-106-03-L-D 2.00 mm (0.0787") 11.14 12 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PTT-107-01-L-D PTF-107-01-L-D 2.00 mm (0.0787") 8.35 14 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PTT-107-01-L-D PTF-107-03-L-D 2.00 mm (0.0787") 11.14 14 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PTT-108-01-L-D PTF-108-01-L-D 2.00 mm (0.0787") 8.35 16 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PTT-108-01-L-D PTF-108-03-L-D 2.00 mm (0.0787") 11.14 16 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PTT-109-01-L-D PTF-109-03-L-D 2.00 mm (0.0787") 11.14 18 Press Fit Vertikale Steckrichtung
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.