demo

PTT

2.00 mm Stiftleiste, Einpresstechnik

Eigenschaften

  • Anwendung: kompakt, für bis zu 300 Kontakte

  • Kontaktsystem: 0.50 mm (.020") Vierkantpfosten

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 2.00 mm (.0787")

  • Anschluss: Press-fit

Konfigurieren Sie Ihr Produkt mit den folgenden Optionen

Konfigurierte Teilenummer

Reserve-Logo
  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild PTF-Serie
PTF

2.00 mm Press-Fit Buchsenleiste

SMM-Serie Vorschaubild
SMM

Buchsenleisten mit niedrigem Profil, 2.00 mm Raster

Vorschaubild SQT-Serie
SQT

Kostengünstige robuste Leiterplattenbuchsen, 2.00 mm Raster

Vorschaubild SQW-Serie
SQW

Kostengünstige robuste Leiterplattenbuchsen, 2.00 mm Raster

Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
PTT-102-01-L-D-001 PTF-102-01-L-D-001 2.00 mm (0.0787") 8.35 4 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PTT-102-01-L-D PTF-102-01-L-D 2.00 mm (0.0787") 8.35 4 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PTT-102-01-L-D PTF-102-03-L-D 2.00 mm (0.0787") 11.14 4 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PTT-103-01-L-D PTF-103-01-L-D 2.00 mm (0.0787") 8.35 6 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PTT-103-01-L-D-002 PTF-103-01-L-D-002 2.00 mm (0.0787") 8.35 6 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PTT-103-01-L-D PTF-103-03-L-D 2.00 mm (0.0787") 11.14 6 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PTT-104-01-L-D PTF-104-01-L-D 2.00 mm (0.0787") 8.35 8 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PTT-104-01-L-D-001 PTF-104-03-L-D-001 2.00 mm (0.0787") 11.14 8 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PTT-104-01-L-D-001 PTF-104-01-L-D-001 2.00 mm (0.0787") 8.35 8 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PTT-104-01-L-D PTF-104-03-L-D 2.00 mm (0.0787") 11.14 8 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PTT-102-01-L-Q PTHF-102-03-M-Q-368 2.00 mm (0.0787") 11.35 8 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PTT-105-01-L-D PTF-105-01-L-D 2.00 mm (0.0787") 8.35 10 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PTT-105-01-L-D PTF-105-03-L-D 2.00 mm (0.0787") 11.14 10 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PTT-106-01-L-D PTF-106-01-L-D 2.00 mm (0.0787") 8.35 12 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PTT-106-01-L-D-001 PTF-106-03-L-D-001 2.00 mm (0.0787") 11.14 12 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PTT-106-01-L-D PTF-106-03-L-D 2.00 mm (0.0787") 11.14 12 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PTT-103-01-L-Q PTHF-103-03-M-Q-368 2.00 mm (0.0787") 11.35 12 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PTT-107-01-L-D PTF-107-01-L-D 2.00 mm (0.0787") 8.35 14 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PTT-107-01-L-D PTF-107-03-L-D 2.00 mm (0.0787") 11.14 14 Press Fit Vertikale Steckrichtung
PTT-108-01-L-D PTF-108-01-L-D 2.00 mm (0.0787") 8.35 16 Press Fit Vertikale Steckrichtung
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.