demo

SMM

Buchsenleisten mit niedrigem Profil, 2.00 mm Raster

Die SMM ist eine Buchsenleiste für Durchsteck- oder Oberflächenmontage. Sie ist in ein- und zweireihigen Konfigurationen erhältlich. Der Steckverbinder mit einem 2.00 mm (.079") Raster bietet dem Designer enorme Flexibilität und Nennströme von bis zu 3.2 Ampere pro Kontakt.

Eigenschaften

  • Ein- oder Zweireihig mit bis zu 40 Kontakten pro Reihe

  • Kontaktsystem: Tiger Eye™

  • Leistung bis zu 8 Gbit/s

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 2.00 mm (.0787")

Konfigurieren Sie Ihr Produkt mit den folgenden Optionen

Konfigurierte Teilenummer

Reserve-Logo
  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbit/s NRZ Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild TW-SM-Serie
TW-SM

Flexible Board-Stapelkopfleiste zur Oberflächenmontage, 2.00 mm Raster

Serien-Abbildung für TW-TH
TW-TH

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2,00" Raster

Vorschaubild LTMM-Serie
LTMM

2.00 mm ummanteltes Terminal

Serien-Abbildung für MMT-
MMT

2.00 mm Stiftleiste, waagerechte Oberflächenmontage

Vorschaubild MTMM-Serie
MTMM

Stiftleisten mit variabler Pfostenhöhe, 2.00 mm Raster

Vorschaubild PTT-Serie
PTT

2.00 mm Stiftleiste, Einpresstechnik

TMM-Serie Vorschaubild
TMM

Tiger Eye™ Stiftleisten mit niedrigem Profil, 2.00 mm Raster

Vorschaubild TMMH-Serie
TMMH

Stiftleisten mit niedrigem Profil und Endkappe, 2.00 mm Raster

Vorschaubild TCMD-Serie
TCMD

2.00 mm IDC Flachband-Kabelkonfektion, Stiftleiste

Vorschaubild ZLTMM-Serie
ZLTMM

2.00 mm ummantelte Stiftleiste mit variabler Bauteilhöhe

Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
TMM-102-01-F-S-SM SMM-102-02-F-S 2.00 mm (0.0787") 6.48 2 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TMM-103-01-F-S-SM SMM-103-02-F-S 2.00 mm (0.0787") 6.48 3 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TMM-102-05-F-D-SM SMM-102-02-F-D 2.00 mm (0.0787") 6.48 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TMM-104-01-F-S-SM SMM-104-02-F-S 2.00 mm (0.0787") 6.48 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TMM-105-01-F-S-SM SMM-105-02-F-S 2.00 mm (0.0787") 6.48 5 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TMMH-103-05-F-DV SMM-103-02-F-D 2.00 mm (0.0787") 6.22 6 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TMM-103-05-F-D-SM SMM-103-02-F-D 2.00 mm (0.0787") 6.48 6 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TMM-106-01-F-S-SM SMM-106-02-F-S 2.00 mm (0.0787") 6.48 6 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TMM-107-01-F-S-SM SMM-107-02-F-S 2.00 mm (0.0787") 6.48 7 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TMMH-104-05-F-DV SMM-104-02-F-D 2.00 mm (0.0787") 6.22 8 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TMM-104-05-F-D-SM SMM-104-02-F-D 2.00 mm (0.0787") 6.48 8 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TMM-108-01-F-S-SM SMM-108-02-F-S 2.00 mm (0.0787") 6.48 8 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TMM-109-01-F-S-SM SMM-109-02-F-S 2.00 mm (0.0787") 6.48 9 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TMM-105-05-F-D-SM SMM-105-02-F-D 2.00 mm (0.0787") 6.48 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TMMH-105-05-F-DV SMM-105-02-F-D 2.00 mm (0.0787") 6.22 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TMM-110-01-F-S-SM SMM-110-02-F-S 2.00 mm (0.0787") 6.48 10 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TMM-111-01-F-S-SM SMM-111-02-F-S 2.00 mm (0.0787") 6.48 11 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TMM-106-05-F-D-SM SMM-106-02-F-D 2.00 mm (0.0787") 6.48 12 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TMMH-106-05-F-DV SMM-106-02-F-D 2.00 mm (0.0787") 6.22 12 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
TMM-112-01-F-S-SM SMM-112-02-F-S 2.00 mm (0.0787") 6.48 12 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.