demo

SQW

Kostengünstige robuste Leiterplattenbuchsen, 2.00 mm Raster

Die SQT-Serie bietet kostengünstige Leiterplattenbuchsen für Durchsteck- oder Oberflächenmontage. Diese flexible Palette von Buchsen ist von 2-reihig bis zu 6-reihig erhältlich und nutzt den bewährten Tiger Buy™ Kontakt.

Eigenschaften

  • Ein- bis Sechsreihig mit 50 Kontakten pro Reihe für bis zu 300 I/Os

  • Kontaktsystem: Tiger Buy™

  • Ausrichtung: Vertikal

  • Raster: 2.00 mm (.0787")

Konfigurieren Sie Ihr Produkt mit den folgenden Optionen

Konfigurierte Teilenummer

Reserve-Logo
  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild TW-SM-Serie
TW-SM

Flexible Board-Stapelkopfleiste zur Oberflächenmontage, 2.00 mm Raster

Serien-Abbildung für TW-TH
TW-TH

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2,00" Raster

Vorschaubild LTMM-Serie
LTMM

2.00 mm ummanteltes Terminal

Serien-Abbildung für MMT-
MMT

2.00 mm Stiftleiste, waagerechte Oberflächenmontage

Vorschaubild MTMM-Serie
MTMM

Stiftleisten mit variabler Pfostenhöhe, 2.00 mm Raster

Vorschaubild PTT-Serie
PTT

2.00 mm Stiftleiste, Einpresstechnik

TMM-Serie Vorschaubild
TMM

Tiger Eye™ Stiftleisten mit niedrigem Profil, 2.00 mm Raster

Vorschaubild TMMH-Serie
TMMH

Stiftleisten mit niedrigem Profil und Endkappe, 2.00 mm Raster

Vorschaubild TCMD-Serie
TCMD

2.00 mm IDC Flachband-Kabelkonfektion, Stiftleiste

Vorschaubild ZLTMM-Serie
ZLTMM

2.00 mm ummantelte Stiftleiste mit variabler Bauteilhöhe

Vorschaubild TSH-Serie
TSH

2.00 mm ummanteltes Terminal

Vorschaubild TMMS-Serie
TMMS

2.00 mm Voll ummantelte vierreihige Stiftleiste

Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
TW-02-02-F-D-210-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (0.0787") 12.95 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-02-F-D-225-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (0.0787") 13.34 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-02-F-D-220-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (0.0787") 13.21 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-02-F-D-215-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (0.0787") 13.08 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-03-F-D-280-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (0.0787") 14.73 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-03-F-D-285-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (0.0787") 14.86 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-03-F-D-275-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (0.0787") 14.61 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-03-F-D-290-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (0.0787") 14.99 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-03-F-D-300-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (0.0787") 15.24 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-03-F-D-310-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (0.0787") 15.49 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-03-F-D-305-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (0.0787") 15.37 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-03-F-D-315-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (0.0787") 15.62 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-03-F-D-295-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (0.0787") 15.11 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-03-F-D-330-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (0.0787") 16.00 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-03-F-D-345-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (0.0787") 16.38 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-03-F-D-325-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (0.0787") 15.88 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-03-F-D-320-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (0.0787") 15.75 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-03-F-D-335-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (0.0787") 16.13 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-03-F-D-340-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (0.0787") 16.26 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-03-F-D-350-SM SQW-102-01-F-D-VS 2.00 mm (0.0787") 16.51 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.