2.00 mm Tiger Beam™ Buchsenleiste mit Einfingerkontakt
Eigenschaften
Standard- und Durchsteckbare Variante, zweireihig mit bis zu 100 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Beam™
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2.00 mm (.0787")
Besondere Merkmale: Kosteneffektives, zuverlässiges Kontaktsystem
Lötanschluss: SMT
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| TLE-116-01-G-DV | 0 | Schlauch | 1 | 18 | Verpackung | Nein |
| TLE-116-01-G-DV-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (900 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |