Dokumentationen und Unterstützung zur Verarbeitung

Nachfolgend finden Sie eine Liste unserer verfügbaren Literatur zur Verarbeitung. Auf nachfolgende Links klicken für die Online-Version, oder herunterladen mit Rechtsklick. Wenn Sie die gesuchten Informationen nicht finden oder weitere Informationen benötigen, scrollen Sie nach unten, wo Sie Unterstützung von unserer Interconnect Processing Group erhalten.

Allgemeine Verarbeitungs-Richtlinien

Arrays
Dokumenttyp Link
AcceleRate® HD ADF6/ADM6 Produktverarbeitung
AcceleRate® HP APF6/APM6 Produktverarbeitung
® AcceleRate HP APF6/APM6 Empfehlungen für die automatische Platzierung von Vorrichtungen
HD Mezz HDAM/HDAF-Produkte
Integritätsuntersuchung der Lötbauteile von Hoch-I/O-BGA-Steckverbindern
Verbesserte Lötstellenintegrität für kompakte Verbindungsanwendungen
LP Array LPAM/LPAF-Produkt-Verarbeitung
Qualifikation der High-Density-Steckverbinderlösungen für militärische und avionische Umgebungen
SEARAY SEAM/SEAF-Produkt-Verarbeitung
SEARAY SEAM/SEAF-Produkte Lötladetechnologie
SEARAY SEAM-RA/SEAF-RA-Produkt-Verarbeitung
SEARAY SEAM-RA/SEAF-RA-Produkt-Vorrichtung
SEARAY SEAM8/SEAF8 Produkt Verarbeitung
SEARAY SEAF8-RA Produkt Verarbeitung
Steckverbinder für die Kantenmontage
Dokumenttyp Link
Kantenmontage (Englisch)
Kantenmontage (Chinesisch)
Applikationen mit mehreren Steckverbindern
Dokumenttyp Link
Applikationen mit mehreren Steckverbindern
Mehrfach LSXX-Steckverbinder-Applikationen
Anwendungen für Mehrfach-XLH-Steckverbinder
THR-Verfahren
Dokumenttyp Link
Reflow-Löt-Technologie
PIH Löten von nicht hervorstehenden Steckverbinder-Eigenschaften
Solder Locks
Press Fit
Dokumenttyp Link
SEARAY Konforme Stiftanschluss-Spezifikationen
Einpressanleitungen
Richtlinien zur Nachbesserung
Dokumenttyp Link
Kantenmontagerichtlinien zur Nachbesserung
HSEC8-DV Richtlinien zur Nachbesserung
LP Array LPAM/LPAF Richtlinien zur Nachbesserung
Q Strip® and Q2 Richtlinien zur Nachbesserung von rechtem Winkelk
Q Strip® and Q2 Richtlinien für senkrechte Nachbesserung
Razor Beam LSEM/LSS/LSHM Richtlinien zur Nachbesserung
Nachbesserungsrichtlinien für die abgewinkelte und horizontale Oberflächenmontage
SEARAY 0.80 mm SEAM8/SEAF8 Richtlinien zur Nachbesserung
SEARAY SEAM/SEAF Richtlinien zur Nachbesserung
SEARAY SEAM-RA/SEAF-RA Richtlinien zur Nachbesserung
SEARAY SEAF8-RA Richtlinien zur Nachbesserung
Richtlinien zur Lötkugel-Nachbesserung
Zusätzliche Ressourcen
Dokumenttyp Link
Board-zu-Board-Abstandshalter
Schnittband-Verpackungsanweisungen
Steckverbinder mit konformer Beschichtung
JSO Board-zu-Board-Abstandshalter
Verriegelung – Verarbeitung
MEC5 Verarbeitungsempfehlungen
PCB Lochgrößen
Sichern von Steckverbindern mit Epoxid-Klebstoffen
Löterfolg mit 0.15 mm (.006") Koplanarität und 0.10 mm (.004") Schablone – Englisch
Löterfolg mit 0.15 mm (.006") Koplanarität und 0.10 mm (.004") Schablone – Deutsch

Kontaktieren Sie unsere Interconnect Processing Gruppe

Unsere Interconnect Processing Gruppe ist ein hauseigenes Team von Ingenieuren um Sie bei Problemen mit der Verarbeitung von Steckern zu unterstützen. IPG kann Ihnen einerseits behilflich sein, die gesamte Verarbeitung zu verbessern als auch die Machbarkeit Ihrer Leiterplatte als auch die Gesamtkosten zu senken.

Sie können uns anrufen unter:

1-800-SAMTEC9

1-812-944-6733

oder

E-Mail an IPG

FAQ

Weitere Informationen finden Sie auf unserer FAQ-Seite.