メディアルーム

当社のメディアページでは、Samtec に関する最新のヘッドライン、
会社情報、技術情報、製品アップデートなどを掲載しています。

カンファレンスの Samtecブースで交流する人々

報道関係者お問い合わせ先

 

私たちのプレスチームは、魅力的で革新的なストーリーをお伝えするために、世界中のジャーナリストと協力しています。メディア/プレス関係者の方で、お話をお聞きになりたい方は、メールをお送りください [保護されたEメール]

テクニカル&セールスサポートについては、Samtecサポートページをご覧ください。

プレスリリース

さまざまなピン数とスタック高さに対応するSamtecのFTSHフレキシブルスタッキングコネクター
テックワイヤー・インターナショナル

マイクロターミナルストリップは設計の柔軟性とJTAG互換性を提供

2026年6月
Samtecのねじ式SMPM精密RFソリューション
テックワイヤー・インターナショナル

高振動環境向けのSamtecコネクター

2026年5月
SamtecのSMAエッジマウントコネクター、最大26.5 GHz
テックワイヤー・インターナショナル

26.5 GHz対応の新型Samtec SMAインターコネクト

2026年4月
テックワイヤー・インターナショナル

Samtec ケーブルアッセンブリーテスト 224Gbps PAM4

2026年4月
Samtec Si-Fly® HDコパッケージCPXケーブルシステム
テックワイヤー・インターナショナル

OFC 2026に出展Samtec、OIF相互運用性デモに参加

March 2026
Samtec VITA 90 VNX+ アプリケーションイメージ
テックワイヤー・インターナショナル

VITA 90 VNXにSamtecインターコネクトを選択+

2026年2月
Samtec CMMC認証プレスリリース、Mil/Aero Jet
テックワイヤー・インターナショナル

Samtec CMMCレベル2認証取得

2026年2月
SamtecのGenerate®0.80mmピッチ高速エッジカードソケット
テックワイヤー・インターナショナル

Samtec 迅速な納品が可能な高速0.80 mmピッチ エッジカード ソケットを生成®

2026年1月
グローバルな拠点によりSamtec輸送コストの増加を軽減
テックワイヤー・インターナショナル

グローバルな拠点によりSamtec輸送コストの増加を軽減

2025年11月
Samtecの過酷環境試験(SET)製品
テックワイヤー・インターナショナル

Samtec、過酷環境試験製品の提供を拡大

2025年10月
Acceleate®HP800ピンオープンピンフィールドアレーコネクター
テックワイヤー・インターナショナル

Samtec、800ポジションAcceleRate®HP高性能アレーコネクタを発売

2025年9月
軍事用途向けのSamtec評価キット
テックワイヤー・インターナショナル

Samtec 軍事用途向け開発・評価キット

2025年8月
SamtecとRichardson RFPDロゴ
テックワイヤー・インターナショナル

SamtecリチャードソンRFPD認定販売代理店に指名

2025年7月
過去のニュースについては、メディアルームアーカイブをご覧ください