14 Gbps FireFly™ FMC™開発キット

FPGAと最長100メートルまでの光ファイバーケーブルを接続するVITA™ 57.1-対応FMC™

概要

Samtecの14 Gbps FireFly ™ FMC™モジュールは、FPGAから業界標準のマルチモード光ファイバケーブルまで、10チャネルで最大140 Gbpsの全二重帯域幅を提供します。FireFly™光エンジンは、最大100mのケーブル長に対応する調整可能な電力レベルを提供します。Samtec 14 Gbps FireFly™ FMC™モジュールは、データセンター、高性能コンピューティング、イーサネット、InfiniBand™、ファイバーチャネル、AuroraなどのFPGA間プロトコルをサポートします。

VITA™ 57.1 FMC™として、Samtec 14 Gbps FireFly ™ FMC™モジュールは、ハイスピード マルチギガビット トランシーバーをサポートするすべてのFPGA開発ボード上で、光データ通信に使用できます。システム・データまたはBERTテストを全チャネルで並行して実行できます。これにより、FPGAによる評価と開発がはるかに容易になります。

14 Gbps FireFly™ FMC™開発キット

製品概要

14 Gbps FireFly FMC開発キットカバー

FireFly™ FMC™キット製品概要

PDFをダウンロード

ビデオ

14G FireFly™ KCU105

特徴

  • VITA™ 57.1 FPGAメザニンカード(FMC)フォームファクター
  • ハイピンカウント(HPC)VITA™ 57.1 FMC™コネクター(Samtec P/N: ASP-134488-01)
  • 2 (1 TX/1 RX) FireFly™ ツーピース SMT コネクターシステム (UCC8/UEC5 シリーズ)
  • 850nmで動作する Samtec FireFly™ 光学エンジン を使用
  • FireFly™およびFMC™コネクター向けにSamtec Final Inch® BOR PCBトレースルーティングにより最適化されたSI性能
  • 最大10のハイスピード、マルチギガビット トランシーバー(TXおよびRX)に対応、チャネルあたり最大14 Gbpsで動作
  • 業界標準の24ファイバー*MTP®/MPOコネクター
  • デフォルト リファレンスクロック周波数= 100.00 MHz

アプリケーション

  • 高性能コンピューティング
  • サーバー
  • ストレージ
  • データ/通信
  • ネットワーク スイッチ&ルーター
  • テストおよび測定
  • 高解像度画像(例:医療)
  • 放送映像/音声

ご注文に関する情報

詳細は図面REF-193429-01をご覧ください。

お問い合わせ [保護されたEメール] ご注文に関するその他の情報は

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください