FPGAと最長100mまでの光ファイバーケーブルを接続するVITA™ 57.4-compliant FMC+™モジュール
概要
SAMTECの25/28Gbps FireFly™FMC+™モジュールは、FPGAから業界標準のマルチモード光ファイバケーブルまで、最大16チャネルで最大400/448Gbpsの全二重帯域幅を提供します。FireFly™光学エンジンは、最大100mのケーブル長に対応する調整可能な電力レベルを提供します。
Samtec25/28Gbps FireFly™FMC+™モジュールは、データセンターや高性能コンピューティング、およびイーサネット、InfiniBand™、ファイバーチャネル、AuroraなどのFPGA間プロトコルに対応しています。このVITA™57.4FMC+™ソリューションは、ハイスピードマルチギガビットトランシーバーに対応するすべてのFPGA開発ボード上で光データ通信に使用することができます。
特徴
- VITA™ 57.4 FMC+™フォームファクター
- ハイシリアル ピンカウント(HSPC)VITA™ 57.4 FMC+™コネクター(Samtec P/N:ASP-184330-01)
- 4firefly™ツーピースSMTコネクターシステム(UCC8/UEC5-2製品)
- 850nmで動作する最大4つのfirefly™AOC
- 25 Gbps: OTP-200941-01-ECUO
- 28 Gbps: OTP-200940-01-ECUO
- 最大16のハイスピード マルチギガビット トランシーバー(TXおよびRX)に対応、チャネルあたり最大25/28 Gbpsで動作
- 業界標準のMTP®/MPOコネクター
アプリケーション
- FPGA開発
- データ取得
- 高性能コンピューティング
- データセンター
- 電気通信
- テストおよび測定
- 高解像度イメージング(医療)
- 放送映像/音声
ご注文に関する情報
詳細は図面REF-200772-25G-XX-01およびREF-200772-28G-XX-01をご覧ください。
お問い合わせ [保護されたEメール] ご注文に関するその他の情報は