Samtecの無料
サンプルプログラムにご登録ください
ご登録いただいた方には、ご希望の部品番号のサンプルをいつでも無料で差し上げます。
送料も当社が負担いたします。
×
28 Gbps FireFly™評価キット
28 Gbps FireFly™評価キット
28 Gbpsの銅線または光ケーブルFireFly™ Micro Flyover System™をリアルタイム評価するテストプラットフォーム
データレートが高くなるに伴い、PCBのトレース長は短くなります。SamtecのFlyover®技術はPCB設計を簡潔にし、高データレートアプリケーションの信号劣化を制限します。SamtecのFireFly™ Micro Flyover System™は、 同じコネクターシステムで光インターコネクトと銅インターコネクトを互換して使用できる柔軟性を提供します。
28 Gbps FireFly™評価キットは、FireFly™ Micro Flyover System™をテストするシステム設計者や光およびSIエンジニアに便利なソリューションを提供します。x4およびx12の構成でレーンあたり最大定格28 Gbpsのこのキットを利用すれば、設計者は稼働中の銅または光FireFly™システムを、独自のラボでリアルタイムに評価することができます。
28 Gbps FireFly™評価キットは堅牢な光学的、電気的、機械的設計で質の高いシステムを提供します。詳細はSamtecのテクニカルエキスパートまでお問い合わせください。[保護されたEメール] Eメールでお問い合わせください。
製品概要
28 Gbps FireFly™評価キット製品概要
入手する
Samtec部品番号REF-209623-01(図)
- Raspberry Pi 3およびMicroSDカード経由で提供される、最新のGUIとアプリケーションソフトウェア
- スタンドアロンの実行ファイルからアクセス可能、またはラップトップ/ウェブブラウザを通じて接続
- 小型フォームファクタの2つのPCBシステム
- 1つのFireFly™ツーピースSMTコネクターシステム(UCC8/UEC5-2製品)
- 1つのFireFly™ AOCにも対応、または銅ケーブル アッセンブリーも提供可(別売り)
- UEC5-2コネクターから高精度RFコネクターへハイスピード ディファレンシァル ペア(計12)をルーティング
- Samtec Final Inch® BOR PCBトレースルーティングにより最適化されたSIパフォーマンス
- 業界標準のMTP®コネクターのオプションあり
- TDR/TDTsへの直接接続を通じた時間領域測定が可能
- TDR/TDTsへの直接接続を通じた周波数領域測定が可能
- FireFly™ Micro Flyover System™の評価
- FPGAエミュレーション システム
- FPGA評価キット
- FPGA開発キット
- フェーズド レーダー アレー
- 医用画像
- テストおよび測定