VITA™ 57.4 FMC+ ™ HSPC/HSPCeループバックカード

VITA™57.4に準拠するこのFMC+™は、FPGAキャリアカードを提供します。

概要

SamtecのVITA™ 57.4 FMC+ ™ HSPC/HSPCeループバックカードは、FPGA開発ボードまたはFPGAキャリアカードで低速および高速のマルチギガビットトランシーバーをテストするための使いやすいループバックオプションをFPGA設計者に提供します。システム・データまたはBERテストを全チャネルで並列に実行できます。これにより、FPGAによる評価と開発が大幅に容易になり、28 Gbpsテスト機器の代替として最適です。

searay ボード
Samtec部品番号REF-197693-01

製品概要

FMC+ ™ HSPC/HSPCe製品概要

VITA™ 57.4 FMC+ ™ HSPC/HSPCe製品概要

PDFをダウンロード

特徴

  • VITA™ 57.4 FPGAメザニンカードプラス(FMC+)フォームファクター
  • ハイシリアルピンカウント(HSPC)VITA™ 57.4 FMC+™コネクター(Samtec P/N: ASP-184330-01 )
  • ハイシリアルピンカウント拡張(HSPC)VITA™ 57.4 FMC+™コネクター(Samtec P/N: ASP-186900-01)
  • HSPCおよびHSPCeコネクター向けSamtec Final Inch® BOR PCBトレースルーティングにより最適化されたSIパフォーマンス
  • 最大32のハイスピード マルチギガビット トランシーバーに対応、TXおよびRXはチャネルあたり最大28 Gbpsで動作
  • デフォルト リファレンスクロック周波数= 156.25 MHz

アプリケーション

  • FPGA開発
  • FPGAキャリアカード開発
  • データ通信
  • 放送
  • 航空宇宙/防衛
  • 工業および機器
  • ハイスピードADCおよびDAC
  • 次世代RF接続
  • ハイスピード シリアルメモリー
  • 高密度光ファイバー

ご注文に関する情報

詳細は図面REF-197693-01をご覧ください。

お問い合わせ [保護されたEメール] ご注文に関するその他の情報は

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください