AcceleRate®mP SI評価キット

0.635mmピッチAcceleRate®mPの高密度、高速シグナル・電源アレー評価のためのSI試験プラットフォーム。

概要

Samtec AcceleRate®mPの高密度、高速信号・電源アレイは、0.635mmピッチで64Gbps PAM4の速度を達成します。角度が90°回転するパワーブレードを採用したことで熱を均等に排出でき、均一な冷却と電流容量の増加、滞留の抑制、ブレークアウト領域(BOR)の簡素化が可能です。

AcceleRate®mP SI評価キットは、AcceleRate®mPコネクター試験を目的とした、システム設計者やSIエンジニア向けの使いやすいソリューションです。

AcceleRate®mP SI評価キット(REF-232521-X.XX-XX)は、堅牢な機械設計による高品質なシステムです。AcceleRate®mPコネクタにおいてスタンドアローンでの使用が可能です。Samtecのテクニカルエキスパートまでお問い合わせください。[保護されたEメール] )までお問い合わせください。

AcceleRate mP SI評価キット
Samtec部品番号REF-232521-X.XX-XX(図)

特徴

  • 小型フォームファクタの2つのPCBシステム
  • 1つ目のPCBはUDM6シリーズコネクターを含みます(UDM6-10-2-XX.X-L-A-TH-TRなど)
  • 2つ目のPCBはUDF6シリーズコネクターを含みます(UDF6-10-2-XX-X-L-A-TH-TR
  • 複数のUDM6・UDF6スタック高さに対応(5mmおよび10mm、ロードマップでは最大16mm)
  • UDM6・UDF6コネクターから高精度RFコネクターへ8組の高速ディファレンシャルペアをルーティング
  • 複数の高精度RFコネクターオプションに対応(1.85 mm/2.40 mm/2.92 mm)
  • Samtec Final Inch® BOR PCBトレースルーティングにより最適化されたSIパフォーマンス
  • TDR/TDTsへの直接接続を通じた時間領域測定が可能
  • TDR/TDTsへの直接接続を通じた周波数領域測定が可能

アプリケーション

  • FPGA/SoC 評価および開発ボード
  • 組み込みコンピューティングボード
  • 5G/6G RRH/AAU
  • ネットワーク
  • テストおよび測定
  • 有線通信

ご注文に関する情報

詳細は図面REF-232521-X.XX-XXをご覧ください。

お問い合わせ [保護されたEメール] ご注文に関するその他の情報は

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください