0.635 mm ピッチ Edge Rate® 堅牢なハイスピード ストリップを評価するSIテストプラットフォーム。
概要
Samtecの0.635mm ピッチ Edge Rate®高耐久性高速ストリップは、高い嵌合サイクルと高速システムを必要とするアプリケーション向けに設計されたEdge Rate®コンタクトシステムを採用しています。ERM6基板実装ターミナルまたはヘッダーは、ERF6基板実装ソケットと嵌合します。
0.635mm ピッチ Edge Rate® SI評価キット(REF-224718-X.XX-XXX)は、0.635mm ピッチ Edge Rate®の堅牢な高速ストリップをテストするための使いやすいソリューションをシステム設計者やSIエンジニアに提供します。この0.635 mm ピッチ Edge Rate® SI評価キットは、堅牢な機械設計による高品質なシステムを提供します。詳細については、Samtecの技術専門家まで [保護されたEメール] )までお問い合わせください。
特徴
- 小型フォームファクタの2つのPCBシステム
- 1枚目のPCBにERM6シリーズコネクターを搭載(ERM6-30-01.5-L-DV-A)
- 2枚目のPCBにはERF6シリーズコネクターを搭載 (ERF6-30-03.5-L-DV-A)
- 高速差動ペア(合計8)を0.635 mm ピッチのEdge Rate® 堅牢な高速ストリップから高精度RFコネクターまで配線可能
- 複数の高精度RF コネクター オプションに対応
- Samtec Final Inch® BOR PCBトレースルーティングにより最適化されたSIパフォーマンス
- TDR/TDTsへの直接接続を通じた時間領域測定が可能
- TDR/TDTsへの直接接続を通じた周波数領域測定が可能
アプリケーション
- ファクトリー・オートメーション
- プロセス制御
- 医療装置
- 器具類
- 組み込みビジョン
- スマートセンサー プラットフォーム
- 産業用有線接続
- 産業用ワイヤレス接続