0.80 mmピッチEdge Rate®ディファレンシャルペア ハイスピード エッジカード コネクターを評価するためのSIテストプラットフォーム。
概要
Samtecの0.80 mmピッチEdge Rate®ディファレンシャルペア ハイスピード エッジカード コネクターは、典型的なエッジカード アプリケーションにおいて56 GbpsのPAM4パフォーマンスを提供します。HSEC8-DP SI評価キットは、HSEC8-DPコネクターをテストするシステム設計者やSIエンジニアに便利なソリューションを提供します。
HSEC8-DP SI評価キットは、堅牢な機械設計で質の高いシステムを提供します。HSEC8-DPコネクターにスタンドアロンで使用可能。詳細は [保護されたEメール] )までお問い合わせください。
特徴
- 小型フォームファクタの2つのPCBシステム
- 1つ目のPCBにはHSEC8-DPコネクター(HSEC8-120-01-L-DP-A-WK-K)を搭載
- 2つ目のPCBにはHSEC8-DPコネクターと嵌合する0.80 mmピッチ カードエッジを搭載
- HSEC8-DPコネクターおよびカードエッジから高精度RFコネクターへ、ハイスピード ディファレンシャルペア(計8)をルーティング
- 複数の高精度RFコネクター オプションに対応 (2.4 mm/2.92 mm SMA)
- Samtec Final Inch® BOR PCBトレースルーティングにより最適化されたSIパフォーマンス
- TDR/TDTsへの直接接続を通じた時間領域測定が可能
- TDR/TDTsへの直接接続を通じた周波数領域測定が可能
アプリケーション
- サーバー
- ストレージ
- ネットワーク
- テストおよび測定
- 有線通信
- ワイヤレス通信