0.80 mm NovaRay®超高密度&超高性能コネクターを評価するSIテストプラットフォーム。
概要
Samtec 0.80 mm NovaRay®超高密度&超高性能コネクターは、フルシールド ディファレンシャル ペア設計と安定した2箇所の接触部により、超高密度性能と非常に優れたパフォーマンスを兼ね備えています。NovaRay® SI評価キットは、NovaRay®コネクターをテストするシステム設計者やSIエンジニアに便利なソリューションを提供します。
NovaRay® SI評価キットは堅牢な機械設計で質の高いシステムを提供します。NovaRay®コネクターにスタンドアロンで使用可能。詳細はSamtecのテクニカルエキスパートまで [保護されたEメール] )までお問い合わせください。
特徴
- 小型フォームファクタの2つのPCBシステム
- 1つ目のPCBにはNVAMシリーズコネクター(NVAM-DP-02-2-02.0-S-2-K-TR)を搭載
- 2つ目のPCBにはNVAFシリーズコネクター(NVAF-DP-02-2-05.0-S-2-K-TR)を搭載
- 複数のNVAM/NVAFスタック高さ(7 mmおよび10mm)に対応
- NVAM/NVAFコネクターから高精度RFコネクターへハイスピード ディファレンシァル ペア(計16)をルーティング
- 複数の高精度RFコネクター オプションに対応 (2.4 mm/2.92 mm SMA)
- Samtec Final Inch® BOR PCBトレースルーティングにより最適化されたSIパフォーマンス
- TDR/TDTsへの直接接続を通じた時間領域測定が可能
- TDR/TDTsへの直接接続を通じた周波数領域測定が可能
アプリケーション
- FPGA/SoC開発ボード
- サーバー
- ストレージ
- ネットワーク
- テストおよび測定
- 有線通信
- ワイヤレス通信