UEC5-2 SI評価キット

20 Gbps以上のFireFly™エッジカード ソケット アッセンブリーを評価するSIテストプラットフォーム

概要

Samtec 20+ Gbps FireFly™エッジカード ソケットアッセンブリーはツーピースシステムの一部で、ボード上に占める面積が非常に小さく、銅線と光ケーブル両方のFlyoverケーブル アッセンブリーと交換可能です。UEC5-2 SI評価キットは、UEC5-2コネクターをテストするシステム設計者やSIエンジニアに便利なソリューションを提供します。

UEC5-2 SI評価キットは堅牢な機械設計で質の高いシステムを提供します。20+ Gbps FireFly™エッジカード ソケットアッセンブリーにスタンドアロンで使用可能。詳細はSamtecのテクニカルエキスパートまでお問い合わせください。[保護されたEメール] )までお問い合わせください。

UEC5-2 SI評価キット
Samtec部品番号REF-209372-X.XX-XX(図)

特徴

  • 小型フォームファクタの2つのPCBシステム
  • 1つ目のPCBにはUEC5-2シリーズコネクター(UEC5-019-2-H-D-RA-1)を搭載
  • 2つ目のPCBには嵌合カードエッジを搭載
  • UEC5-2コネクターから高精度RFコネクターへハイスピード ディファレンシァル ペア(計8)をルーティング
  • 複数の高精度RFコネクター オプションに対応 (2.40 mm/2.92 mm SMA)
  • Samtec Final Inch® BOR PCBトレースルーティングにより最適化されたSIパフォーマンス
  • TDR/TDTsへの直接接続を通じた時間領域測定が可能
  • TDR/TDTsへの直接接続を通じた周波数領域測定が可能

アプリケーション

  • FPGA/SoC 評価および開発ボード
  • 組み込みコンピューティングボード
  • テストおよび測定
  • データ取得
  • 高性能コンピューティング
  • データセンター
  • 電気通信
  • 高解像度画像(例:医療)
  • 放送映像/音声

ご注文に関する情報

詳細は図面REF-209372-X.XX-XXをご覧ください。

お問い合わせ [保護されたEメール] ご注文に関するその他の情報は

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください